Schneider-Electric
 
82095 Bild- scope
82095
Anbausteckdose verriegelt, 32A, 2p+E, 380-415 V AC, IP65
EAN Code EAN Code: 
3303430820956
Schneider Electric
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Baureihe Mureva
Produkt- oder Komponententyp Verriegelte Steckdose
Kurzbezeichnung des Geräts Mureva socket
Stecker/Steckdosen-Kategorie Niederspannung
Beschreibung der Pole 2-polig + E
Netzwerktyp AC
Ausgangsstandard Industriell
Zusatzmerkmale
Montagemodus Schalttafelmontage
[In] Bemessungsstrom 32 A
[Ue] Betriebsbemessungsspannung 380 - 415 V
Netzwerkfrequenz 50/60 Hz
Erd.-Zapf.-Pos. im Uhrzeigers. 9 h
Schutzart Ohne Schutz
Stecker, Steckdosenmaterial Gehäuse: selbstlöschender Kunststoffwerkstoff
Kontaktmaterial Hülsen: vernickeltes Messing
Anschlüsse - Klemmen Unverlierbare Schrauben
Maximaler Kabelquerschnitt 10 mm²
Max. Kabelaußendurchmesser 25 mm
Kabeleinführung Kabelverschraubung
Gewindetyp Pg 21
Produktgewicht 0,697 kg
Basisabmessungen 103 x 225 mm
Höhe 225 mm
Breite 103 mm
Tiefe 128 mm
Farbe Grau (RAL 7035)
Spannungfarbe Rot
Montage
Normen IEC 60309-2
IEC 60309-1
Schutzart (IP) IP65 entspricht IEC 60529
Schutzart (IK) IK09 entspricht EN 62262
Feuerbeständigkeit 750 °C entspricht IEC 60695-2-11
Relative Luftfeuchtigkeit 50 % bei 40 °C
70 % bei 30 °C
90 % bei 20 °C
Umgebungstemperatur bei Betrieb 35 °C ( 86400 s )
-25…40 °C
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art PCE
VPE 1 Menge 1
VPE 1 Höhe 0,1 cm
VPE 1 Breite 0,1 cm
VPE 1 Länge 0,2 cm
VPE 1 Gewicht 910 g
VPE 2 Art S03
VPE 2 Menge 5
VPE 2 Höhe 30 cm
VPE 2 Breite 30 cm
VPE 2 Länge 40 cm
VPE 2 Gewicht 4,991 kg
Nachhaltigkeit
Verpackung ohne Kunststoff Nein
Verpackung mit Recycling-Karton Ja
SCIP-Nummer 70ff4a45-7b66-43af-a141-7990e6438899
REACH-Verordnung
print REACh-Deklaration
EU-RoHS-Richtlinie Konform mit Ausnahmen
Quecksilberfrei Ja
RoHS-Ausnahmeinformationen
print Ja
China RoHS-Verordnung
print RoHS-Erklärung für China
Veröffentlichung von Umweltinformationen
print Produktumweltprofil
Kreislaufwirtschaftsprofil Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich
Rücknahme No
CO2-Bilanz (kg CO2 eq.) 124
Mindestprozentsatz an Recycling 43
Vertragliche Gewährleistung
Gewährleistung 18 Monate