|
|
|
83567
WandgeräteCEE Stecker, 32A, 3p+E, 200-250 V AC, IP67
|
|
|
Hauptmerkmale
Baureihe
|
Mureva
|
Produkt- oder Komponententyp
|
Stecker
|
Kurzbezeichnung des Geräts
|
Mureva plug
|
Stecker/Steckdosen-Kategorie
|
Niederspannung
|
Beschreibung der Pole
|
3P + E
|
Netzwerktyp
|
AC
|
Ausgangsstandard
|
Industriell
|
Zusatzmerkmale
Montagemodus
|
Wandmontage
|
Stecker/Steckdose/Steuerstatus
|
Abgewinkelt
|
[In] Bemessungsstrom
|
32 A
|
[Ue] Betriebsbemessungsspannung
|
200-250 V
|
Netzwerkfrequenz
|
50/60 Hz
|
Erd.-Zapf.-Pos. im Uhrzeigers.
|
9 h
|
Stecker, Steckdosenmaterial
|
Selbstlöschender Kunststoffwerkstoff
|
Kontaktmaterial
|
Stifte: vernickeltes Messing
|
Anschlüsse - Klemmen
|
Unverlierbare Schrauben
|
Kabel-Querschnitt
|
2,5…10 mm²
|
Kabeleinführung
|
Kabelverschraubung
|
Gewindetyp
|
Pg 21
|
Produktgewicht
|
0,502 kg
|
Basisabmessungen
|
106 x 130 mm
|
Höhe
|
136 mm
|
Breite
|
106 mm
|
Tiefe
|
178 mm
|
Farbe
|
Grau (RAL 7035)
|
Spannungfarbe
|
Bau
|
Montage
Normen
|
EN 60309-1
EN 60309-2
|
Schutzart (IP)
|
IP67 entspricht IEC 60529
|
Schutzart (IK)
|
IK08 entspricht EN 62262
|
Feuerbeständigkeit
|
850 °C entspricht IEC 60695-2-1
|
Relative Luftfeuchtigkeit
|
50 % bei 40 °C
70 % bei 30 °C
90 % bei 20 °C
|
Betriebshöhe
|
2.000 m
|
Umgebungstemperatur bei Betrieb
|
35 °C ( 86400 s )
-25…40 °C
|
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art
|
PCE
|
VPE 1 Menge
|
1
|
VPE 1 Höhe
|
13,0 cm
|
VPE 1 Breite
|
13,0 cm
|
VPE 1 Länge
|
17,0 cm
|
VPE 1 Gewicht
|
682,0 g
|
Nachhaltigkeit
Verpackung ohne Kunststoff
|
Nein
|
Verpackung mit Recycling-Karton
|
Ja
|
SCIP-Nummer
|
E57d0e16-20fd-447f-8324-ed3dc27095fd
|
REACH-Verordnung
|
REACh-Deklaration
|
EU-RoHS-Richtlinie
|
Proaktive Einhaltung (Produkt fällt nicht unter die rechtlichen Bestimmungen von EU RoHS)
|
Quecksilberfrei
|
Ja
|
RoHS-Ausnahmeinformationen
|
Ja
|
China RoHS-Verordnung
|
RoHS-Erklärung für China
|
Veröffentlichung von Umweltinformationen
|
Produktumweltprofil
|
Kreislaufwirtschaftsprofil
|
Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich
|
Rücknahme
|
No
|
CO2-Bilanz (kg CO2 eq.)
|
20
|
Vertragliche Gewährleistung
|
|