|
87452
PrismaSeT-P-OKKEN, Hilfsklemmenblock, fester Teil,6polig,(24Stück)
|
|
|
Hauptmerkmale
Baureihe
|
Prisma
|
Produktname
|
PC
|
Produkt- oder Komponententyp
|
Klemmenleiste
|
Typ des Klemmenblocks
|
Vordere Aufsteckverbindung (festes Teil)
|
Klemmenleistenniveau
|
1
|
Montagemodus
|
Aufsteckbar
|
Nennquerschnitt
|
0,25…2,5 mm²
|
Länge
|
70 mm
|
Farbe
|
Grau
|
Zusatzmerkmale
Breite
|
36 mm
|
Anschlüsse - Klemmen
|
12 Schraubklemme:
|
Anzahl der Verbindungen
|
12
|
Anschlussposition
|
Oben
|
Betriebsbemessungsspannung Ue
|
240 V
|
Nennstrom [In]
|
10 A
|
Kompatible Produktfamilie
|
Prisma PC
|
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art
|
PCE
|
VPE 1 Menge
|
1
|
VPE 1 Höhe
|
8,000 cm
|
VPE 1 Breite
|
19,000 cm
|
VPE 1 Länge
|
29,000 cm
|
VPE 1 Gewicht
|
2,800 kg
|
VPE 2 Art
|
BB1
|
VPE 2 Menge
|
4
|
VPE 2 Höhe
|
20,000 cm
|
VPE 2 Breite
|
30,000 cm
|
VPE 2 Länge
|
40,000 cm
|
VPE 2 Gewicht
|
11,600 kg
|
VPE 3 Art
|
P12
|
VPE 3 Menge
|
96
|
VPE 3 Höhe
|
75,000 cm
|
VPE 3 Breite
|
80,000 cm
|
VPE 3 Länge
|
120,000 cm
|
VPE 3 Gewicht
|
277,920 kg
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
Enthält Halogene
|
Produkt mit halogenfreien Kunststoffteilen
|
Vertragliche Gewährleistung
|