|
|
|
87565
PrismaSeT-P-OKKEN, Leistenführung, SASIL,NH2-3,Höhe=150mm(6 Module),(2Stück)
|
|
|
Hauptmerkmale
Baureihe
|
Okken
|
Produkt- oder Komponententyp
|
Schiene
|
Anzahl der vertikalen Module (50 mm)
|
6
|
Zusatzmerkmale
Zubehör / Teilekategorie
|
Installationszubehör
|
Gehäuse-/Schaltschrankbeschr.
|
Schaltfeld mit 185 mm vertikale Sammelschiene - Typ seitlicher Kabelanschlussraum (SC) - Breite 650 mm - Tiefe 600 mm
|
Installationsrichtung
|
Horizontal
|
Installiertes Gerät
|
Einfach Frontplatte
1 SASIL2 400 A - horizontal Anlage
1 SASIL3 630 A - horizontal Anlage
Belüftet Frontplatte
|
Material
|
Stahl
|
Menge pro Satz
|
Satz à 2
|
Höhe
|
150 mm
|
Länge
|
235 mm
|
Breite
|
57 mm
|
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art
|
PCE
|
VPE 1 Menge
|
1
|
VPE 1 Höhe
|
5,600 cm
|
VPE 1 Breite
|
15,800 cm
|
VPE 1 Länge
|
26,500 cm
|
VPE 1 Gewicht
|
380,000 g
|
VPE 2 Art
|
S04
|
VPE 2 Menge
|
20
|
VPE 2 Höhe
|
30,000 cm
|
VPE 2 Breite
|
40,000 cm
|
VPE 2 Länge
|
60,000 cm
|
VPE 2 Gewicht
|
8,100 kg
|
VPE 3 Art
|
P12
|
VPE 3 Menge
|
100
|
VPE 3 Höhe
|
55,000 cm
|
VPE 3 Breite
|
80,000 cm
|
VPE 3 Länge
|
120,000 cm
|
VPE 3 Gewicht
|
40,000 kg
|
Nachhaltigkeit
Verpackung ohne Kunststoff
|
Nein
|
Verpackung mit Recycling-Karton
|
Nein
|
REACH-Verordnung
|
REACh-Deklaration
|
REACh frei von SVHC
|
Ja
|
EU-RoHS-Richtlinie
|
Proaktive Einhaltung (Produkt fällt nicht unter die rechtlichen Bestimmungen von EU RoHS)
EU-RoHS-Deklaration
|
Giftiges Schwermetall frei
|
Ja
|
Quecksilberfrei
|
Ja
|
RoHS-Ausnahmeinformationen
|
Ja
|
China RoHS-Verordnung
|
RoHS-Erklärung für China
|
Veröffentlichung von Umweltinformationen
|
Produktumweltprofil
|
Kreislaufwirtschaftsprofil
|
Entsorgungsinformationen
|
PVC-frei
|
Ja
|
Halogengehalt Leistung
|
Halogenfreies Produkt
|
Rücknahme
|
No
|
Vertragliche Gewährleistung
|
|