|
|
|
88022
PrismaSeT-P, DECO, Steckeinsatz, beweglicher Teil,ComPacT NSX400-630 3polig,Höhe=3.5Module
|
|
|
Hauptmerkmale
Baureihe
|
Prisma
|
Produkt- oder Komponententyp
|
Beweglicher Teil Befestigungsplatte
|
Produktspezifische Anwendung
|
Elektrische Verteilungsleitung
|
Zusatzmerkmale
Gehäuse-/Schaltschrankbeschreibung
|
Gehäuse
|
Gehäuse-/Schaltschrankbreite
|
650 mm
|
Breite
|
538 mm
|
Tiefe
|
73 mm
|
Höhe
|
167 mm
|
Installiertes Gerät
|
NS400 3P
NS630 3P
|
Montagemodus
|
Entfernbar
|
Anzahl der vertikalen Module (50 mm)
|
3,5
|
Farbe
|
Weiß
|
Farbcode
|
RAL 9001
|
Spezielle Farboptionen
|
Ja
|
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art
|
PCE
|
VPE 1 Menge
|
1
|
VPE 1 Höhe
|
17,0 cm
|
VPE 1 Breite
|
22,0 cm
|
VPE 1 Länge
|
56,0 cm
|
VPE 1 Gewicht
|
4,54 kg
|
VPE 2 Art
|
P12
|
VPE 2 Menge
|
35
|
VPE 2 Höhe
|
105,0 cm
|
VPE 2 Breite
|
80,0 cm
|
VPE 2 Länge
|
120,0 cm
|
VPE 2 Gewicht
|
158,9 kg
|
Nachhaltigkeit
Vertragliche Gewährleistung
|
|