Schneider-Electric
 
88054 Bild- scope
88054
PrismaSeT-P-OKKEN, DECO, Steckeinsatz, fester Teil,Motorabgang,Höhe=4Module
EAN Code EAN Code: 
3303430880547
Schneider Electric
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Baureihe Prisma
Produkt- oder Komponententyp Befestigter Teil Befestigungsplatte
Produktspezifische Anwendung Einspeisung Motorsteuerung
Zusatzmerkmale
Gehäuse-/Schaltschrankbeschreibung Schaltfeld
Gehäuse-/Schaltschrankbreite 650 mm
Höhe 200 mm
Installiertes Gerät GS1-F + 2LC1-D09 bis 25 2 Drehzahlen mit Ausschalter-Sicherung + Schütz + thermischem Schutz
GS1-F + 2LC1-D40 bis 65 2 Drehzahlen mit Ausschalter-Sicherung + Schütz + thermischem Schutz
GS1-F + 3LC1-D09 bis 25 Dalhander mit Ausschalter-Sicherung + Schütz + thermischem Schutz
GS1-F + 3LC1-D09 bis 25 star-delta Starter mit Ausschalter-Sicherung + Schütz + thermischem Schutz
GS1-F + LC2-D40bis 65 Umkehrung mit Ausschalter-Sicherung + Schütz + thermischem Schutz
GS1-F + LC2-D80 Umkehrung mit Ausschalter-Sicherung + Schütz + thermischem Schutz
GV2-L + 2LC1-D09 bis D32 2 Drehzahlen mit Leistungsschalter + Schütz + thermischem Schutz
GV2-L + 2LC1-D40 bis D50 2 Drehzahlen mit Leistungsschalter + Schütz + thermischem Schutz
GV2-L + 3LC1-D09 bis D32 Dalhander mit Leistungsschalter + Schütz + thermischem Schutz
GV2-L + 3LC1-D09 bis D32 star-delta Starter mit Leistungsschalter + Schütz + thermischem Schutz
GV2-L + LC2-D40 bis D50 Umkehrung mit Leistungsschalter + Schütz + thermischem Schutz
NS80HMA + 2LC1-D50 bis D65 2 Drehzahlen mit Leistungsschalter + Schütz + thermischem Schutz
NS80HMA + LC1-D115 1 Drehrichtung mit Leistungsschalter + Schütz + thermischem Schutz
NS80HMA + LC2-D50 bis D65 Umkehrung mit Leistungsschalter + Schütz + thermischem Schutz
NS80HMA + LC2-D80 Umkehrung mit Leistungsschalter + Schütz + thermischem Schutz
Montagemodus Entfernbar
Anzahl der vertikalen Module (50 mm) 4
Farbe Weiß
Farbcode RAL 9001
Spezielle Farboptionen Ja
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art PCE
VPE 1 Menge 1
VPE 1 Höhe 16,000 cm
VPE 1 Breite 21,000 cm
VPE 1 Länge 66,000 cm
VPE 1 Gewicht 3,240 kg
VPE 2 Art P12
VPE 2 Menge 32
VPE 2 Höhe 99,000 cm
VPE 2 Breite 80,000 cm
VPE 2 Länge 120,000 cm
VPE 2 Gewicht 115,680 kg
Nachhaltigkeit
Verpackung ohne Kunststoff Nein
Verpackung mit Recycling-Karton Nein
REACH-Verordnung
print REACh-Deklaration
EU-RoHS-Richtlinie Proaktive Einhaltung (Produkt fällt nicht unter die rechtlichen Bestimmungen von EU RoHS)
Quecksilberfrei Ja
RoHS-Ausnahmeinformationen
print Ja
China RoHS-Verordnung
print RoHS-Erklärung für China
Veröffentlichung von Umweltinformationen
print Produktumweltprofil
Kreislaufwirtschaftsprofil
print Entsorgungsinformationen
Rücknahme No
Vertragliche Gewährleistung
Gewährleistung 18 months