Blendenmaterial
|
Metall
|
Montagedurchmesser
|
30 mm
|
Form des Signaleinheitkopfes
|
Achtkant
|
Leuchtmittel
|
Leuchtend
|
Lichtquelle
|
Glühlampe
|
Lampenfassung
|
BA 9s
|
Versorgung des Leuchtmittels
|
Direkt
|
[UH,nom] Nennhilfsspannung
|
24 - 28 V AC/DC
|
Art und Zusammensetzung der Kontakte
|
1 Wechslerkontakt
|
Anschluss
|
Schraubklemmenleisten 1 x 0,22-2 x 1,5 mm² entspricht IEC 60947-1
|
[M] Anzugsdrehmoment
|
0,8 Nm entspricht IEC 60947-1
|
Schraubenkopfform
|
Kreuzschlitz
|
Mechanische Lebensdauer
|
5000000 Zyklen
|
Betriebsposition
|
Jede Position
|
[Ui] Bemessungs-Isolationsspannung
|
250 V (Verschmutzungsgrad 3) entspricht IEC 60947-1
|
[Uimp] Bemessungs-Stoßspannungsfestigkeit
|
2,5 kV entspricht IEC 60947-1
|
Kontaktmaterial
|
Silberlegierungs-Kontakte
|
Betrieb der Kontakte
|
Standard
|
Positive Öffnung
|
Ohne
|
Kurzschlussschutz
|
10 A Patronensicherung entspricht IEC 60947-5-1
|
[Ith] Konventioneller thermischer Strom in freier Luft
|
10 A
|
Nennkurzschl.-Schaltleist. Icm
|
12 kA bei 600 V AC-15, 7200 VA
15 kA bei 480 V AC-15, 7200 VA
30 kA bei 240 V AC-15, 7200 VA
60 kA bei 120 V AC-15, 7200 VA
|
Nenn-Unterbrechungskapazität
|
1,2 kA bei 600 V AC-15, 720 VA
1,5 kA bei 480 V AC-15, 720 VA
3 kA bei 240 V AC-15, 720 VA
6 kA bei 120 V AC-15, 720 VA
0,1 kA bei 600 V DC-13
0,27 kA bei 250 V DC-13
0,55 kA bei 125 V DC-13
|
CAD-Gesamtbreite
|
54 mm
|
CAD-Gesamthöhe
|
42 mm
|
CAD-Gesamttiefe
|
103 mm
|
Klemmenbeschreibung ISO Nr. 1
|
(13-14-11-12)OF
|
Produktgewicht
|
0,166 kg
|
Gerätedarstellung
|
Vollständiges Produkt
|
Kappe/Betätigungselement oder Linsenfarbe
|
Blau
|
[UH,nom] Bemessungsbetriebsspannung
|
24-28 V
|
Versorgung des Leuchtmittels
|
Volle Spannung
|
Betriebsprofil
|
Projizierend
|
Operatortyp
|
Rückstellung
|
Größe
|
30 mm
|