|
|
|
9001K2L35LYAH13
Leuchtdrucktaster, gelb, Ø 30, vorst., o. Rastung, 24 V, 1OC
|
|
|
Hauptmerkmale
Baureihe
|
Harmony 9001K
|
Produkt- oder Komponententyp
|
Leuchtdrucktaster
|
Kurzbezeichnung des Geräts
|
9001K
|
Operatortyp
|
Rückstellung
|
Betriebsprofil
|
Gelb projizierend, unbeschriftet
|
Zusätzliche Informationen für den Bediener
|
Ohne Schutzkragen
|
Zusatzmerkmale
Blendenmaterial
|
Metall
|
Montagedurchmesser
|
30 mm
|
Form des Signaleinheitkopfes
|
Achtkant
|
Leuchtmittel
|
LED
|
Lichtquelle
|
LED
|
Lampenfassung
|
BA 9s
|
Versorgung des Leuchtmittels
|
Direkt
|
[UH,nom] Nennhilfsspannung
|
24 - 28 V AC/DC
|
Art und Zusammensetzung der Kontakte
|
1 Wechslerkontakt
|
Anschluss
|
Schraubklemmenleisten 1 x 0,22-2 x 1,5 mm² entspricht IEC 60947-1
|
[M] Anzugsdrehmoment
|
0,8 Nm entspricht IEC 60947-1
|
Schraubenkopfform
|
Kreuzschlitz
|
Mechanische Lebensdauer
|
5000000 Zyklen
|
Betriebsposition
|
Jede Position
|
[Ui] Bemessungs-Isolationsspannung
|
250 V (Verschmutzungsgrad 3) entspricht IEC 60947-1
|
[Uimp] Bemessungs-Stoßspannungsfestigkeit
|
2,5 kV entspricht IEC 60947-1
|
Kontaktmaterial
|
Silberlegierungs-Kontakte
|
Betrieb der Kontakte
|
Standard
|
Positive Öffnung
|
Ohne
|
Kurzschlussschutz
|
10 A Patronensicherung entspricht IEC 60947-5-1
|
[Ith] Konventioneller thermischer Strom in freier Luft
|
10 A
|
Nennkurzschl.-Schaltleist. Icm
|
12 kA bei 600 V AC-15, 7200 VA
15 kA bei 480 V AC-15, 7200 VA
30 kA bei 240 V AC-15, 7200 VA
60 kA bei 120 V AC-15, 7200 VA
|
Nenn-Unterbrechungskapazität
|
1,2 kA bei 600 V AC-15, 720 VA
1,5 kA bei 480 V AC-15, 720 VA
3 kA bei 240 V AC-15, 720 VA
6 kA bei 120 V AC-15, 720 VA
0,1 kA bei 600 V DC-13
0,27 kA bei 250 V DC-13
0,55 kA bei 125 V DC-13
|
CAD-Gesamtbreite
|
54 mm
|
CAD-Gesamthöhe
|
42 mm
|
CAD-Gesamttiefe
|
103 mm
|
Klemmenbeschreibung ISO Nr. 1
|
(13-14-11-12)OF
|
Produktgewicht
|
0,166 kg
|
Gerätedarstellung
|
Vollständiges Produkt
|
Kappe/Betätigungselement oder Linsenfarbe
|
Gelb
|
[UH,nom] Bemessungsbetriebsspannung
|
24-28 V
|
Farbe der Lichtquelle
|
Gelb
|
Betriebsprofil
|
Projizierend
|
Operatortyp
|
Rückstellung
|
Größe
|
30 mm
|
Montage
Normen
|
IEC 60947-1
JIS C 4520
IEC 60947-5-1
CSA C22.2 Nr. 14
JIS C 852
IEC 60947-5-4
|
Produktzertifizierungen
|
UL 508
NEMA
|
Beschichtung
|
TC
|
Umgebungstemperatur bei Lagerung
|
-40…70 °C
|
Umgebungstemperatur bei Betrieb
|
-25…70 °C
|
Vibrationsfestigkeit
|
7 gn (f= 2…500 Hz) entspricht IEC 60068-2-6
|
Stoßfestigkeit
|
50 gn entspricht IEC 60068-2-27
|
Überspannungskategorie
|
Klasse II entspricht IEC 61140
|
Schutzart (IP)
|
IP66 entspricht IEC 60529
|
Schutzart (NEMA)
|
NEMA 1
NEMA 12
NEMA 13
NEMA 2
NEMA 3
NEMA 3R
NEMA 4
|
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art
|
PCE
|
VPE 1 Menge
|
1
|
VPE 1 Höhe
|
4,826 cm
|
VPE 1 Breite
|
5,842 cm
|
VPE 1 Länge
|
11,43 cm
|
VPE 1 Gewicht
|
226,796 g
|
Nachhaltigkeit
Verpackung ohne Kunststoff
|
Ja
|
Verpackung mit Recycling-Karton
|
Ja
|
SCIP-Nummer
|
Ae0c4eb9-0bfb-40a4-851f-5c619fbe777d
|
REACH-Verordnung
|
REACh-Deklaration
|
EU-RoHS-Richtlinie
|
Proaktive Einhaltung (Produkt fällt nicht unter die rechtlichen Bestimmungen von EU RoHS)
|
Quecksilberfrei
|
Ja
|
RoHS-Ausnahmeinformationen
|
Ja
|
China RoHS-Verordnung
|
RoHS-Erklärung für China
|
WEEE
|
Das Produkt muss nach der spezifischen Abfallsammlung auf den Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Abfalleimer gelangen
|
Rücknahme
|
No
|
Vertragliche Gewährleistung
|
|