Schneider-Electric
 
9001K31 Bild- scope
9001K31
Joysticksteuerung - Ø 30 - 3 vertikale Positionen Federrücklauf - ohne Kontakt
EAN Code EAN Code: 
3389118043206
Schneider Electric
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Baureihe Harmony 9001K
Produkt- oder Komponententyp Frontelement für Joystick-Steuereinheit
Kurzbezeichnung des Geräts 9001K
Verkauf je unteilbare Menge 1
Operatortyp Rückstellung
Betriebsprofil 80 mm langer Hebel
Zusatzmerkmale
Blendenmaterial Metall
Montagedurchmesser 30 mm
Produktgewicht 0,372 kg
Betriebsposition Vertikal
Form des Signaleinheitkopfes Achtkant
Art und Zusammensetzung der Kontakte Ohne Kontaktblock
Gerätedarstellung Grundelement
Betriebs-Richtungsinformation 2 Richtungen
Operatortyp Rückstellung
Größe 30 mm
Rückgabe Zu Mitte
Montage
Beschichtung TC
Umgebungstemperatur bei Lagerung -40…70 °C
Umgebungstemperatur bei Betrieb -25…70 °C
Überspannungskategorie II entspricht IEC 61140
Schutzart (IP) IP66 entspricht IEC 60529
Schutzart (NEMA) NEMA 1
NEMA 12
NEMA 13
NEMA 2
NEMA 3
NEMA 3R
NEMA 4
Normen JIS C 852
JIS C8201-5-1
IEC 60947-5-1
IEC 60947-1
CSA C22.2 Nr. 14
UL 508
IEC 60947-5-4
JIS C8201-1
Produktzertifizierungen NEMA
UL 508
Vibrationsfestigkeit 7 gn (f= 2…500 Hz) entspricht IEC 60068-2-6
Stoßfestigkeit 50 gn entspricht IEC 60068-2-27
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art PCE
VPE 1 Menge 1
VPE 1 Höhe 4,064 cm
VPE 1 Breite 5,08 cm
VPE 1 Länge 13,462 cm
VPE 1 Gewicht 244,94 g
Nachhaltigkeit
Verpackung ohne Kunststoff Nein
Verpackung mit Recycling-Karton Nein
SCIP-Nummer Ae0c4eb9-0bfb-40a4-851f-5c619fbe777d
REACH-Verordnung
print REACh-Deklaration
EU-RoHS-Richtlinie Proaktive Einhaltung (Produkt fällt nicht unter die rechtlichen Bestimmungen von EU RoHS)
Quecksilberfrei Ja
RoHS-Ausnahmeinformationen
print Ja
China RoHS-Verordnung
print RoHS-Erklärung für China
WEEE Das Produkt muss nach der spezifischen Abfallsammlung auf den Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Abfalleimer gelangen
Rücknahme No
Vertragliche Gewährleistung
Gewährleistung 18 months