Schneider-Electric
 
9001K3L38LGGH13 Bild- scope
9001K3L38LGGH13
Grüner Leuchtdrucktaster Ø 30, flach, o. Rastung, 120V, 1OC
EAN Code EAN Code: 
3389110930573
Schneider Electric
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Baureihe Harmony 9001K
Produkt- oder Komponententyp Leuchtdrucktaster
Kurzbezeichnung des Geräts 9001K
Operatortyp Rückstellung
Betriebsprofil Grün Einbau, unbeschriftet
Zusätzliche Informationen für den Bediener Metal guard
Zusatzmerkmale
Blendenmaterial Metall
Montagedurchmesser 30 mm
Form des Signaleinheitkopfes Achtkant
Leuchtmittel LED
Lichtquelle LED
Lampenfassung BA 9s
Versorgung des Leuchtmittels Direkt
[UH,nom] Nennhilfsspannung 120 V AC/DC
Art und Zusammensetzung der Kontakte 1 Wechslerkontakt
Anschluss Schraubklemmenleisten 1 x 0,22-2 x 1,5 mm² entspricht IEC 60947-1
[M] Anzugsdrehmoment 0,8 Nm entspricht IEC 60947-1
Schraubenkopfform Kreuzschlitz
Mechanische Lebensdauer 5000000 Zyklen
Betriebsposition Jede Position
[Ie] Bemessungs-Betriebsstrom 0,55 A bei 125 V, DC-13, A600-Q600 entspricht NEMA
[Ui] Bemessungs-Isolationsspannung 250 V (Verschmutzungsgrad 3) entspricht IEC 60947-1
[Uimp] Bemessungs-Stoßspannungsfestigkeit 2,5 kV entspricht IEC 60947-1
Kontaktmaterial Silberlegierungs-Kontakte
Betrieb der Kontakte Standard
Positive Öffnung Ohne
Kurzschlussschutz 10 A Patronensicherung entspricht IEC 60947-5-1
[Ith] Konventioneller thermischer Strom in freier Luft 10 A
Nennkurzschl.-Schaltleist. Icm 12 kA bei 600 V AC-15, 7200 VA
15 kA bei 480 V AC-15, 7200 VA
30 kA bei 240 V AC-15, 7200 VA
60 kA bei 120 V AC-15, 7200 VA
Nenn-Unterbrechungskapazität 1,2 kA bei 600 V AC-15, 720 VA
1,5 kA bei 480 V AC-15, 720 VA
3 kA bei 240 V AC-15, 720 VA
6 kA bei 120 V AC-15, 720 VA
0,27 kA bei 250 V DC-13
CAD-Gesamtbreite 54 mm
CAD-Gesamthöhe 42 mm
CAD-Gesamttiefe 106 mm
Klemmenbeschreibung ISO Nr. 1 (13-14-11-12)OF
Produktgewicht 0,175 kg
Gerätedarstellung Vollständiges Produkt
Kappe/Betätigungselement oder Linsenfarbe Grün
[UH,nom] Bemessungsbetriebsspannung 120 V
Farbe der Lichtquelle Grün
Betriebsprofil Einbau
Operatortyp Rückstellung
Größe 30 mm
Montage
Normen IEC 60947-1
JIS C 4520
IEC 60947-5-1
CSA C22.2 Nr. 14
JIS C 852
IEC 60947-5-4
Produktzertifizierungen UL 508
NEMA
Beschichtung TC
Umgebungstemperatur bei Lagerung -40…70 °C
Umgebungstemperatur bei Betrieb -25…70 °C
Vibrationsfestigkeit 7 gn (f= 2…500 Hz) entspricht IEC 60068-2-6
Stoßfestigkeit 50 gn entspricht IEC 60068-2-27
Überspannungskategorie Klasse II entspricht IEC 61140
Schutzart (IP) IP66 entspricht IEC 60529
Schutzart (NEMA) NEMA 1
NEMA 12
NEMA 13
NEMA 2
NEMA 3
NEMA 3R
NEMA 4
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art PCE
VPE 1 Menge 1
VPE 1 Höhe 5,842 cm
VPE 1 Breite 11,43 cm
VPE 1 Länge 5,08 cm
VPE 1 Gewicht 199,581 g
Nachhaltigkeit
Verpackung ohne Kunststoff Ja
Verpackung mit Recycling-Karton Ja
SCIP-Nummer Ae0c4eb9-0bfb-40a4-851f-5c619fbe777d
REACH-Verordnung
print REACh-Deklaration
EU-RoHS-Richtlinie Proaktive Einhaltung (Produkt fällt nicht unter die rechtlichen Bestimmungen von EU RoHS)
Quecksilberfrei Ja
RoHS-Ausnahmeinformationen
print Ja
China RoHS-Verordnung
print RoHS-Erklärung für China
WEEE Das Produkt muss nach der spezifischen Abfallsammlung auf den Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Abfalleimer gelangen
Rücknahme No
Vertragliche Gewährleistung
Gewährleistung 18 months