Schneider-Electric
 
9001KA41 Bild- scope
9001KA41
Hilfsschalterblock mit geschützten Klemmen, 9001K, 1S Logik, Silberlegierung
EAN Code EAN Code: 
3389118042599
Schneider Electric
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Baureihe Harmony 9001K
Harmony 9001SK
Produkt- oder Komponententyp Kontaktblock
Kurzbezeichnung des Geräts 9001K
Art und Zusammensetzung der Kontakte 1 Wechslerkontakt
Zusatzmerkmale
Produktgewicht 0,045 kg
Betrieb der Kontakte Logik-Reed
Hermetically sealed
Verwendung der Kontakte Hermetisch dichte Kontakte
Positive Öffnung Ohne
Anschlüsse - Klemmen Schraubklemmenleisten, 1 x 0,22 - 2 x 2,5 mm² entspricht IEC 60947-1
[M] Anzugsdrehmoment 0,8 Nm entspricht IEC 60947-1
Schraubenkopfform Kreuzschlitz
Kurzschlussschutz 10 A Patronensicherung entspricht IEC 60947-5-1
[Ith] Konventioneller thermischer Strom in freier Luft 10 A
[Ui] Bemessungs-Isolationsspannung 250 V (Verschmutzungsgrad 3) entspricht IEC 60947-1
[Uimp] Bemessungs-Stoßspannungsfestigkeit 2,5 kV entspricht IEC 60947-1
[Ie] Bemessungs-Betriebsstrom 3 A bei 240 V, AC-15, A600-Q600 entspricht NEMA
0,55 A bei 125 V, DC-13, A600-Q600 entspricht NEMA
Nennkurzschl.-Schaltleist. Icm 12 kA bei 600 V AC-15, 7200 VA
15 kA bei 480 V AC-15, 7200 VA
30 kA bei 240 V AC-15, 7200 VA
60 kA bei 120 V AC-15, 7200 VA
0,55 kA bei 125 V DC-13
0,1 kA bei 600 V DC-13
0,27 kA bei 250 V DC-13
Nenn-Unterbrechungskapazität 3 kA bei 240 V AC-15, 720 VA
6 kA bei 120 V AC-15, 720 VA
1,2 kA bei 600 V AC-15, 720 VA
1,5 kA bei 480 V AC-15, 720 VA
0,1 kA bei 600 V DC-13
0,27 kA bei 250 V DC-13
0,55 kA bei 125 V DC-13
[UH,nom] Bemessungsbetriebsspannung 120 V
Anschlüsse - Klemmen Schraubklemmenleisten
Montage
Beschichtung TC
Umgebungstemperatur bei Lagerung -40…70 °C
Umgebungstemperatur bei Betrieb -25…70 °C
Schutzklasse für Stromschläge Klasse II entspricht IEC 61140
Schutzart (IP) IP20 entspricht IEC 60529
Normen CSA C22.2 Nr. 14
IEC 60947-5-4
UL 508
JIS C 4520
JIS C 852
IEC 60947-5-1
IEC 60947-1
UL 60947-5-1
Produktzertifizierungen UL 508
NEMA
Vibrationsfestigkeit 7 gn (f= 2…500 Hz) entspricht IEC 60068-2-6
Stoßfestigkeit 50 gn entspricht IEC 60068-2-27
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art PCE
VPE 1 Menge 1
VPE 1 Höhe 3,048 cm
VPE 1 Breite 4,318 cm
VPE 1 Länge 4,826 cm
VPE 1 Gewicht 45,359 g
Nachhaltigkeit
Verpackung ohne Kunststoff Nein
Verpackung mit Recycling-Karton Nein
SCIP-Nummer Ae0c4eb9-0bfb-40a4-851f-5c619fbe777d
REACH-Verordnung
print REACh-Deklaration
EU-RoHS-Richtlinie Proaktive Einhaltung (Produkt fällt nicht unter die rechtlichen Bestimmungen von EU RoHS)
Quecksilberfrei Ja
RoHS-Ausnahmeinformationen
print Ja
China RoHS-Verordnung
print RoHS-Erklärung für China
WEEE Das Produkt muss nach der spezifischen Abfallsammlung auf den Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Abfalleimer gelangen
Rücknahme No
Vertragliche Gewährleistung
Gewährleistung 18 months