|
|
|
9001KM7
Lampenfassung, Glühlampe BA 9x, 230V AC
|
|
|
Hauptmerkmale
Baureihe
|
Harmony 9001K
Harmony 9001SK
|
Produkt- oder Komponententyp
|
Beleuchtungsblock
|
Kurzbezeichnung des Geräts
|
9001K
|
Lampenfassung
|
BA 9s
|
Versorgung des Leuchtmittels
|
Direkt über internen Transformator 6 V
|
Zusatzmerkmale
Produktgewicht
|
0,144 kg
|
Lichtquelle
|
Glühlampe
|
[UH,nom] Bemessungs-Betriebsspannung
|
230 V AC
|
[UH,nom] Bemessungsbetriebsspannung
|
220 - 240 V
|
Versorgung des Leuchtmittels
|
Über integralen Transformator
|
Versorgungsfrequenz
|
50 - 60 Hz
|
Größe
|
30 mm
|
Montage
Beschichtung
|
TC
|
Umgebungstemperatur bei Lagerung
|
-40…70 °C
|
Umgebungstemperatur bei Betrieb
|
-25…70 °C
|
Schutzart (IP)
|
IP20 entspricht IEC 60529
|
Normen
|
UL 508
JIS C 852
IEC 60947-5-1
IEC 60947-5-4
JIS C 4520
CSA C22.2 Nr. 14
IEC 60947-1
|
Produktzertifizierungen
|
NEMA
UL 508
|
Schutzklasse für Stromschläge
|
Klasse II entspricht IEC 61140
|
Vibrationsfestigkeit
|
7 gn (f= 2…500 Hz) entspricht IEC 60068-2-6
|
Stoßfestigkeit
|
50 gn entspricht IEC 60068-2-27
|
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art
|
PCE
|
VPE 1 Menge
|
1
|
VPE 1 Höhe
|
4,826 cm
|
VPE 1 Breite
|
5,842 cm
|
VPE 1 Länge
|
9,398 cm
|
VPE 1 Gewicht
|
149,686 g
|
Nachhaltigkeit
Verpackung ohne Kunststoff
|
Ja
|
Verpackung mit Recycling-Karton
|
Ja
|
SCIP-Nummer
|
Ae0c4eb9-0bfb-40a4-851f-5c619fbe777d
|
REACH-Verordnung
|
REACh-Deklaration
|
EU-RoHS-Richtlinie
|
Proaktive Einhaltung (Produkt fällt nicht unter die rechtlichen Bestimmungen von EU RoHS)
|
Quecksilberfrei
|
Ja
|
RoHS-Ausnahmeinformationen
|
Ja
|
China RoHS-Verordnung
|
RoHS-Erklärung für China
|
WEEE
|
Das Produkt muss nach der spezifischen Abfallsammlung auf den Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Abfalleimer gelangen
|
Rücknahme
|
No
|
Vertragliche Gewährleistung
|
|