Schneider-Electric
 
9001KN100BP Bild- scope
9001KN100BP
Bezeichnungsschild, Ø 30, 57x57mm, neutral
EAN Code EAN Code: 
3389118042193
Schneider Electric
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Baureihe Harmony 9001K
Harmony 9001SK
Produkt- oder Komponententyp Leere Beschriftung
Zubehör / Teiletyp Schildplatte
Zubehör / Teilekategorie Beschriftungszubehör
Zubehör / Zielkategorie Steuer- und Meldeeinheiten, Ø 30 mm
Markierung Weiß unbeschriftet auf schwarz Hintergrund
Abmessungen der Beschriftung 57 x 57 mm
Zusatzmerkmale
Montagedurchmesser 30 mm
Material Kunststoff
Produktgewicht 0,005 kg
Größe 30 mm
Farbe der Beschriftung Weiß
Hintergrundfarbe Schwarz
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art PCE
VPE 1 Menge 1
VPE 1 Höhe 0,254 cm
VPE 1 Breite 5,842 cm
VPE 1 Länge 5,842 cm
VPE 1 Gewicht 4,536 g
Nachhaltigkeit
Verpackung ohne Kunststoff Ja
Verpackung mit Recycling-Karton Ja
SCIP-Nummer Ae0c4eb9-0bfb-40a4-851f-5c619fbe777d
REACH-Verordnung
print REACh-Deklaration
EU-RoHS-Richtlinie Proaktive Einhaltung (Produkt fällt nicht unter die rechtlichen Bestimmungen von EU RoHS)
Quecksilberfrei Ja
RoHS-Ausnahmeinformationen
print Ja
China RoHS-Verordnung
print RoHS-Erklärung für China
Rücknahme No
Vertragliche Gewährleistung
Gewährleistung 18 months