|
|
|
9001KN100WP
Bezeichnungsschild, Ø 30, 57x57mm, neutral
|
|
|
Hauptmerkmale
Baureihe
|
Harmony 9001K
Harmony 9001SK
|
Produkt- oder Komponententyp
|
Leere Beschriftung
|
Zubehör / Teiletyp
|
Schildplatte
|
Zubehör / Teilekategorie
|
Beschriftungszubehör
|
Zubehör / Zielkategorie
|
Steuer- und Meldeeinheiten, Ø 30 mm
|
Markierung
|
Schwarz unbeschriftet auf weiß Hintergrund
|
Abmessungen der Beschriftung
|
57 x 57 mm
|
Zusatzmerkmale
Montagedurchmesser
|
30 mm
|
Material
|
Kunststoff
|
Produktgewicht
|
0,005 kg
|
Größe
|
30 mm
|
Farbe der Beschriftung
|
Schwarz
|
Hintergrundfarbe
|
Weiß
|
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art
|
PCE
|
VPE 1 Menge
|
1
|
VPE 1 Höhe
|
0,254 cm
|
VPE 1 Breite
|
5,588 cm
|
VPE 1 Länge
|
5,588 cm
|
VPE 1 Gewicht
|
4,536 g