|
|
|
9001KN200BP
SONDERSCHILD, DRUCKTASTER 30 MM T-K
|
|
|
Hauptmerkmale
Baureihe
|
Harmony 9001K
Harmony 9001SK
|
Produkt- oder Komponententyp
|
Leere Beschriftung
|
Zubehör / Teiletyp
|
Schildplatte
|
Zubehör / Teilekategorie
|
Beschriftungszubehör
|
Zubehör / Zielkategorie
|
Steuer- und Meldeeinheiten, Ø 30 mm
|
Markierung
|
Weiß unbeschriftet auf schwarz Hintergrund
|
Abmessungen der Beschriftung
|
44.5 x 44.5 mm
|
Zusatzmerkmale
Material
|
Kunststoff
|
Größe
|
30 mm
|
Farbe der Beschriftung
|
Weiß
|
Hintergrundfarbe
|
Schwarz
|
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art
|
PCE
|
VPE 1 Menge
|
1
|
VPE 1 Höhe
|
4,826 cm
|
VPE 1 Breite
|
5,588 cm
|
VPE 1 Länge
|
9,398 cm
|
VPE 1 Gewicht
|
63,500 g
|
VPE 2 Art
|
S01
|
VPE 2 Menge
|
10
|
VPE 2 Höhe
|
15,000 cm
|
VPE 2 Breite
|
15,000 cm
|
VPE 2 Länge
|
40,000 cm
|
VPE 2 Gewicht
|
835,000 g
|
VPE 3 Art
|
P06
|
VPE 3 Menge
|
320
|
VPE 3 Höhe
|
75,000 cm
|
VPE 3 Breite
|
60,000 cm
|
VPE 3 Länge
|
80,000 cm
|
VPE 3 Gewicht
|
34,720 kg
|
Nachhaltigkeit
Verpackung ohne Kunststoff
|
Ja
|
Verpackung mit Recycling-Karton
|
Ja
|
SCIP-Nummer
|
Ae0c4eb9-0bfb-40a4-851f-5c619fbe777d
|
REACH-Verordnung
|
REACh-Deklaration
|
EU-RoHS-Richtlinie
|
Proaktive Einhaltung (Produkt fällt nicht unter die rechtlichen Bestimmungen von EU RoHS)
|
Quecksilberfrei
|
Ja
|
RoHS-Ausnahmeinformationen
|
Ja
|
China RoHS-Verordnung
|
RoHS-Erklärung für China
|
Rücknahme
|
No
|
Vertragliche Gewährleistung
|
|