Schneider-Electric
 
9001KN299 Bild- scope
9001KN299
Bezeichnungsschild, schwarz, CUSTOM, Aluminium
EAN Code EAN Code: 
3389119010894
Schneider Electric
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Baureihe Harmony 9001K
Harmony 9001SK
Produkt- oder Komponententyp Markierte Beschriftung
Zubehör / Teiletyp Schildplatte
Zubehör / Teilekategorie Beschriftungszubehör
Zubehör / Zielkategorie Steuer- und Meldeeinheiten, Ø 30 mm (Metallbereich)
Abmessungen der Beschriftung 40 x 43 mm
Markierung Unbeschriftet auf schwarz Hintergrund
Zusatzmerkmale
Montagedurchmesser 30 mm
Material Aluminium
Produktgewicht 0,005 kg
Größe 30 mm
Farbe der Beschriftung Silver
Hintergrundfarbe Schwarz
Beschriftung Custom
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art PCE
VPE 1 Menge 1
VPE 1 Höhe 16,299 cm
VPE 1 Breite 0,099 cm
VPE 1 Länge 10,201 cm
VPE 1 Gewicht 9,072 g
Nachhaltigkeit
Verpackung ohne Kunststoff Nein
Verpackung mit Recycling-Karton Nein
SCIP-Nummer Ae0c4eb9-0bfb-40a4-851f-5c619fbe777d
REACH-Verordnung
print REACh-Deklaration
EU-RoHS-Richtlinie Proaktive Einhaltung (Produkt fällt nicht unter die rechtlichen Bestimmungen von EU RoHS)
Quecksilberfrei Ja
RoHS-Ausnahmeinformationen
print Ja
China RoHS-Verordnung
print RoHS-Erklärung für China
Rücknahme No
Vertragliche Gewährleistung
Gewährleistung 18 Monate