Blendenmaterial
|
Metall
|
Montagedurchmesser
|
30 mm
|
Form des Signaleinheitkopfes
|
Rund
|
Objektivtyp
|
Fresnel Kunststoff
|
Kappe/Betätigungselement oder Linsenfarbe
|
Rot
|
Leuchtmittel
|
Rot LED
|
Lampenfassung
|
BA 9s
|
Versorgung des Leuchtmittels
|
Direkt 220 - 240 V AC 50/60 Hz 6 V)
|
Anschlüsse - Klemmen
|
Schraubklemmenleisten, 1 x 0,22-2 x 1,5 mm² entspricht IEC 60947-1
|
[M] Anzugsdrehmoment
|
0,8 Nm entspricht IEC 60947-1
|
Schraubenkopfform
|
Kreuzschlitz
|
Betriebsposition
|
Jede Position
|
[Ui] Bemessungs-Isolationsspannung
|
250 V (Verschmutzungsgrad 2) entspricht IEC 60947-1
|
[Uimp] Bemessungs-Stoßspannungsfestigkeit
|
2,5 kV entspricht IEC 60947-1
|
Kurzschlussschutz
|
10 A Patronensicherung entspricht IEC 60947-5-1
|
Lichtquelle
|
LED
|
[Ith] Konventioneller thermischer Strom in freier Luft
|
10 A
|
CAD-Gesamtbreite
|
54 mm
|
CAD-Gesamthöhe
|
70 mm
|
CAD-Gesamttiefe
|
42 mm
|
[UH,nom] Nennhilfsspannung
|
220 - 240 V AC
|
Produktgewicht
|
0,21 kg
|
Gerätedarstellung
|
Vollständiges Produkt
|
Objektivtyp
|
Gewölbt
|
[UH,nom] Bemessungsbetriebsspannung
|
220 - 240 V
|
Versorgung des Leuchtmittels
|
Über integralen Transformator
|
Farbe der Lichtquelle
|
Rot
|
Versorgungsfrequenz
|
50 - 60 Hz
|
Objektivmaterial
|
Polykarbonat
|
Größe
|
30 mm
|