Schneider-Electric
 
9001KR1R Bild- scope
9001KR1R
BETÄTIGER DRUCKTASTER 30 MM TYP K+OPTIONEN
EAN Code EAN Code: 
3389118040700
Schneider Electric
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Baureihe Harmony 9001K
Produkt- oder Komponententyp Frontelement für Drucktaster
Kurzbezeichnung des Geräts 9001K
Betriebsprofil Rot Einbau
Zusätzliche Informationen für den Bediener Metal guard
Zusatzmerkmale
Montagedurchmesser 30 mm
Form des Signaleinheitkopfes Rund
Operatortyp Rückstellung
Blendenmaterial Metall
Kappe/Betätigungselement oder Linsenfarbe Rot
Betriebsprofil Einbau
Operatortyp Rückstellung
Art und Zusammensetzung der Kontakte Ohne Kontaktblock
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art PCE
VPE 1 Menge 1
VPE 1 Höhe 7,112 cm
VPE 1 Breite 5,842 cm
VPE 1 Länge 5,334 cm
VPE 1 Gewicht 104,326 g
VPE 2 Art PAL
VPE 2 Menge 3600
VPE 2 Höhe 101,6 cm
VPE 2 Breite 101,6 cm
VPE 2 Länge 121,92 cm
VPE 2 Gewicht 385,1 kg
Nachhaltigkeit
Verpackung ohne Kunststoff Ja
Verpackung mit Recycling-Karton Ja
SCIP-Nummer Ae0c4eb9-0bfb-40a4-851f-5c619fbe777d
REACH-Verordnung
print REACh-Deklaration
EU-RoHS-Richtlinie Proaktive Einhaltung (Produkt fällt nicht unter die rechtlichen Bestimmungen von EU RoHS)
Quecksilberfrei Ja
RoHS-Ausnahmeinformationen
print Ja
China RoHS-Verordnung
print RoHS-Erklärung für China
WEEE Das Produkt muss nach der spezifischen Abfallsammlung auf den Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Abfalleimer gelangen
Rücknahme No
Vertragliche Gewährleistung
Gewährleistung 18 Monate