|
|
|
9001KR24RH6
Pilzdrucktaster in rot, 30mm
|
|
|
Hauptmerkmale
Baureihe
|
Harmony 9001K
|
Produkt- oder Komponententyp
|
Drucktaste
|
Kurzbezeichnung des Geräts
|
K
|
Operatortyp
|
Rückstellung
|
Betriebsprofil
|
Rot Pilzdrucktaster Ø 35 mm
|
Zusätzliche Informationen für den Bediener
|
Screw-on plastic with set screw
|
Zusatzmerkmale
Blendenmaterial
|
Metall
|
Montagedurchmesser
|
30 mm
|
Leuchtmittel
|
Ohne
|
Lichtquelle
|
Ohne
|
Versorgung des Leuchtmittels
|
Ohne Versorgung
|
Art und Zusammensetzung der Kontakte
|
1 Ö
|
Anschluss
|
Schraubklemmenleisten
|
Betriebsposition
|
Jede Position
|
[Ie] Betriebsbemessungstrom
|
10 A, AC-15
10 A, DC-13
|
Betrieb der Kontakte
|
Standard
|
Gerätedarstellung
|
Vollständiges Produkt
|
Kappe/Betätigungselement oder Linsenfarbe
|
Rot
|
Betriebsprofil
|
Pilzdrucktaster Ø 35 mm
|
Operatortyp
|
Rückstellung
|
Größe
|
30 mm
|
Montage
Produktzertifizierungen
|
NEMA
UL-gelistete Datei E42259 CCN NKCR
CSA LR 25490 Klasse 3211 03
CE
|
Schutzart (NEMA)
|
NEMA 1/2/3/3R/4/6/12/13
|
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art
|
PCE
|
VPE 1 Menge
|
1
|
VPE 1 Höhe
|
4,826 cm
|
VPE 1 Breite
|
5,588 cm
|
VPE 1 Länge
|
9,398 cm
|
VPE 1 Gewicht
|
145,15 g
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
Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.
|
Vertragliche Gewährleistung
|
|