|
|
|
9001KR25BM
Schaltfläche für Momenttaster
|
|
|
Hauptmerkmale
Baureihe
|
Harmony 9001K
|
Produkt- oder Komponententyp
|
Frontelement für Drucktaster
|
Produktkompatibilität
|
Kontaktblock 9001KA..
|
Kurzbezeichnung des Geräts
|
9001K
|
Operatortyp
|
Rückstellung
|
Betriebsprofil
|
Schwarz Pilz Ø 60 mm, unbeschriftet
|
Zusatzmerkmale
Blendenmaterial
|
Metall
|
Montagedurchmesser
|
30 mm
|
CAD-Gesamtbreite
|
60 mm
|
CAD-Gesamthöhe
|
60 mm
|
CAD-Gesamttiefe
|
70 mm
|
Produktgewicht
|
0,15 kg
|
Betriebsposition
|
Jede Position
|
Form des Signaleinheitkopfes
|
Rund
|
Material des Frontelements
|
Metall
|
Zusätzliche Informationen für den Bediener
|
Screw-on metal with set screw
|
Art und Zusammensetzung der Kontakte
|
Ohne Kontaktblock
|
Mechanische Lebensdauer
|
5000000 Zyklen
|
Gerätedarstellung
|
Grundelement
|
Kappe/Betätigungselement oder Linsenfarbe
|
Schwarz
|
Betriebsprofil
|
Pilz Ø 60 mm
|
Operatortyp
|
Rückstellung
|
Größe
|
30 mm
|
Montage
Beschichtung
|
TC
|
Umgebungstemperatur bei Lagerung
|
-40…70 °C
|
Umgebungstemperatur bei Betrieb
|
-25…70 °C
|
Überspannungskategorie
|
Klasse II entspricht IEC 61140
|
Schutzart (IP)
|
IP66 entspricht IEC 60529
|
Schutzart (NEMA)
|
NEMA 1
NEMA 12
NEMA 13
NEMA 2
NEMA 3
NEMA 3R
NEMA 4
NEMA 6
|
Normen
|
IEC 60947-5-1
IEC 60947-1
IEC 60947-5-4
JIS C 4520
JIS C 852
UL 508
CSA C22.2 Nr. 14
|
Produktzertifizierungen
|
NEMA
UL 508
|
Vibrationsfestigkeit
|
7 gn (f= 2…500 Hz) entspricht IEC 60068-2-6
|
Stoßfestigkeit
|
50 gn entspricht IEC 60068-2-27
|
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art
|
PCE
|
VPE 1 Menge
|
1
|
VPE 1 Höhe
|
7,62 cm
|
VPE 1 Breite
|
5,08 cm
|
VPE 1 Länge
|
6,35 cm
|
VPE 1 Gewicht
|
136,078 g
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
Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.
|
Vertragliche Gewährleistung
|
|