Schneider-Electric
 
9001KR4RH6 Bild- scope
9001KR4RH6
Drucktaster Ø30, Metall-Frontr., Pilzdrucktaster Ø35mm, rot, ohne Rastung, 1 Ö
EAN Code EAN Code: 
3389118040403
Schneider Electric
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Baureihe Harmony 9001K
Produkt- oder Komponententyp Drucktaste
Kurzbezeichnung des Geräts 9001K
Operatortyp Rückstellung
Betriebsprofil Rot Pilzdrucktaster Ø 35 mm, unbeschriftet
Zusatzmerkmale
Blendenmaterial Metall
Montagedurchmesser 30 mm
Produktgewicht 0,154 kg
Betriebsposition Jede Position
Form des Signaleinheitkopfes Rund
Material des Frontelements Kunststoff
Zusätzliche Informationen für den Bediener Metal guard
Art und Zusammensetzung der Kontakte 1 Ö
Betrieb der Kontakte Standard
Positive Öffnung Mit entspricht IEC 60947-5-2
Mechanische Lebensdauer 5000000 Zyklen
Anschlüsse - Klemmen Schraubklemmenleisten, 1 x 0,22-2 x 1,5 mm² entspricht EN/IEC 60947-1
[M] Anzugsdrehmoment 0,8 Nm entspricht EN/IEC 60947-1
Schraubenkopfform Kreuzschlitz
Kontaktmaterial Silberlegierungs-Kontakte
Kurzschlussschutz 10 A Patronensicherung entspricht EN/IEC 60947-5-1
[Ith] Konventioneller thermischer Strom in freier Luft 10 A
[Ui] Bemessungs-Isolationsspannung 250 V (Verschmutzungsgrad 3) entspricht EN/IEC 60947-1
[Uimp] Bemessungs-Stoßspannungsfestigkeit 2,5 kV entspricht EN/IEC 60947-1
[Ie] Bemessungs-Betriebsstrom 3 A bei 240 V, AC-15, A600-Q600 entspricht NEMA
0,55 A bei 125 V, DC-13, A600-Q600 entspricht NEMA
Nennkurzschl.-Schaltleist. Icm 12 kA bei 600 V AC-15, 7200 VA
15 kA bei 480 V AC-15, 7200 VA
30 kA bei 240 V AC-15, 7200 VA
60 kA bei 120 V AC-15, 7200 VA
0,1 kA bei 600 V DC-13
0,27 kA bei 250 V DC-13
0,55 kA bei 125 V DC-13
Nenn-Unterbrechungskapazität 3 kA bei 240 V AC-15, 720 VA
6 kA bei 120 V AC-15, 720 VA
1,2 kA bei 600 V AC-15, 720 VA
1,5 kA bei 480 V AC-15, 720 VA
0,1 kA bei 600 V DC-13
0,27 kA bei 250 V DC-13
0,55 kA bei 125 V DC-13
Gerätedarstellung Vollständiges Produkt
Kappe/Betätigungselement oder Linsenfarbe Rot
Betriebsprofil Pilzdrucktaster Ø 35 mm
Operatortyp Rückstellung
Größe 30 mm
Montage
Beschichtung TC
Umgebungstemperatur bei Lagerung -40…70 °C
Umgebungstemperatur bei Betrieb -25…70 °C
Überspannungskategorie Klasse II entspricht IEC 61140
Schutzart (IP) IP66 entspricht IEC 60529
Schutzart (NEMA) NEMA 1
NEMA 12
NEMA 13
NEMA 2
NEMA 3
NEMA 3R
NEMA 4
NEMA 6
Normen EN/IEC 60947-5-1
EN/IEC 60947-1
EN/IEC 60947-5-4
JIS C 4520
JIS C 852
UL 508
CSA C22.2 Nr. 14
Produktzertifizierungen NEMA
UL 508
Vibrationsfestigkeit 7 gn (f= 2…500 Hz) entspricht IEC 60068-2-6
Stoßfestigkeit 50 gn entspricht IEC 60068-2-27
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art PCE
VPE 1 Menge 1
VPE 1 Höhe 5,601 cm
VPE 1 Breite 9,101 cm
VPE 1 Länge 4,6 cm
VPE 1 Gewicht 131,542 g
Nachhaltigkeit
Verpackung ohne Kunststoff Ja
Verpackung mit Recycling-Karton Ja
SCIP-Nummer Ae0c4eb9-0bfb-40a4-851f-5c619fbe777d
REACH-Verordnung
print REACh-Deklaration
EU-RoHS-Richtlinie Proaktive Einhaltung (Produkt fällt nicht unter die rechtlichen Bestimmungen von EU RoHS)
Quecksilberfrei Ja
RoHS-Ausnahmeinformationen
print Ja
China RoHS-Verordnung
print RoHS-Erklärung für China
WEEE Das Produkt muss nach der spezifischen Abfallsammlung auf den Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Abfalleimer gelangen
Rücknahme No
Vertragliche Gewährleistung
Gewährleistung 18 months