|
|
|
9001KS11K1
Wahlschalter Ø 30, 2 Stellungen, schlüsselbetätigt, E10, Rückzug links/rechts
|
|
|
Hauptmerkmale
Baureihe
|
Harmony 9001K
|
Produkt- oder Komponententyp
|
Frontelement für Schlüsselschalter
|
Kurzbezeichnung des Geräts
|
9001K
|
Operatortyp
|
Rastend
|
Betriebsprofil
|
Schlüsselschalter
|
Zusatzmerkmale
Blendenmaterial
|
Metall
|
Montagedurchmesser
|
30 mm
|
Produktgewicht
|
0,207 kg
|
Form des Signaleinheitkopfes
|
Achtkant
|
Betriebs-Positionsinformation
|
2 Stellungen
|
Typ der Verriegelung
|
E10
|
Schlüsselnummer
|
E10
|
Schlüsselabzugposition
|
Links
|
Art und Zusammensetzung der Kontakte
|
Ohne Kontaktblock
|
Mechanische Lebensdauer
|
500000 Zyklen
|
Produktkompatibilität
|
9001KA1 Seite 1 oder 2
9001KA2 Seite 1 oder 2
|
Gerätedarstellung
|
Grundelement
|
Betriebsprofil
|
Schlüsselschalter
|
Operatortyp
|
Rastend
|
Größe
|
30 mm
|
Nockenprofil
|
5
|
Montage
Beschichtung
|
TC
|
Umgebungstemperatur bei Lagerung
|
-40…70 °C
|
Umgebungstemperatur bei Betrieb
|
-25…70 °C
|
Überspannungskategorie
|
Klasse II entspricht IEC 61140
|
Schutzart (IP)
|
IP66 entspricht IEC 60529
|
Schutzart (NEMA)
|
NEMA 1
NEMA 12
NEMA 13
NEMA 2
NEMA 3
NEMA 3R
NEMA 4
|
Normen
|
IEC 60947-5-1
CSA C22.2 Nr. 14
IEC 60947-1
UL 508
JIS C 4520
JIS C 852
IEC 60947-5-4
|
Produktzertifizierungen
|
UL 508
NEMA
|
Vibrationsfestigkeit
|
7 gn (f= 2…500 Hz) entspricht IEC 60068-2-6
|
Stoßfestigkeit
|
50 gn entspricht IEC 60068-2-27
|
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art
|
PCE
|
VPE 1 Menge
|
1
|
VPE 1 Höhe
|
5,588 cm
|
VPE 1 Breite
|
4,572 cm
|
VPE 1 Länge
|
9,144 cm
|
VPE 1 Gewicht
|
226,796 g
|
Nachhaltigkeit
Verpackung ohne Kunststoff
|
Ja
|
Verpackung mit Recycling-Karton
|
Ja
|
SCIP-Nummer
|
Ae0c4eb9-0bfb-40a4-851f-5c619fbe777d
|
REACH-Verordnung
|
REACh-Deklaration
|
EU-RoHS-Richtlinie
|
Proaktive Einhaltung (Produkt fällt nicht unter die rechtlichen Bestimmungen von EU RoHS)
|
Quecksilberfrei
|
Ja
|
RoHS-Ausnahmeinformationen
|
Ja
|
China RoHS-Verordnung
|
RoHS-Erklärung für China
|
WEEE
|
Das Produkt muss nach der spezifischen Abfallsammlung auf den Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Abfalleimer gelangen
|
Rücknahme
|
No
|
Vertragliche Gewährleistung
|
|