|
|
|
9001KS43BH1
WAHLSCHALTER 600VAC 10A 30MM T-K
|
|
|
Hauptmerkmale
Baureihe
|
Harmony 9001K
|
Produkt- oder Komponententyp
|
Wahlschalter
|
Kurzbezeichnung des Geräts
|
K
|
Operatortyp
|
Dauer
|
Betriebsprofil
|
Schwarz Standard-Drehknopf
|
Zusatzmerkmale
Blendenmaterial
|
Metall
|
Montagedurchmesser
|
30 mm
|
Betriebs-Positionsinformation
|
3 Positionen
|
Art und Zusammensetzung der Kontakte
|
1 Wechslerkontakt
|
Anschlüsse - Klemmen
|
Schraubklemmenleisten, 1 x 0,22-2 x 1,5 mm² entspricht IEC 60947-1
|
Gerätedarstellung
|
Vollständiges Produkt
|
Kappe/Betätigungselement oder Linsenfarbe
|
Schwarz
|
Betriebsprofil
|
Standardgriff
|
Operatortyp
|
Rastend
|
Größe
|
30 mm
|
Nockenprofil
|
3
|
Montage
Schutzart (NEMA)
|
NEMA 1/2/3/3R/4/6/12/13
|
Produktzertifizierungen
|
CSA LR24590 Klasse 3211 03
CE
UL-gelistete Datei E42259 CCN NKCR
|
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art
|
PCE
|
VPE 1 Menge
|
1
|
VPE 1 Höhe
|
4,826 cm
|
VPE 1 Breite
|
9,398 cm
|
VPE 1 Länge
|
5,334 cm
|
VPE 1 Gewicht
|
149,686 g
|
Nachhaltigkeit
Verpackung ohne Kunststoff
|
Ja
|
Verpackung mit Recycling-Karton
|
Ja
|
SCIP-Nummer
|
Ae0c4eb9-0bfb-40a4-851f-5c619fbe777d
|
REACH-Verordnung
|
REACh-Deklaration
|
EU-RoHS-Richtlinie
|
Proaktive Einhaltung (Produkt fällt nicht unter die rechtlichen Bestimmungen von EU RoHS)
|
Quecksilberfrei
|
Ja
|
RoHS-Ausnahmeinformationen
|
Ja
|
China RoHS-Verordnung
|
RoHS-Erklärung für China
|
WEEE
|
Das Produkt muss nach der spezifischen Abfallsammlung auf den Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Abfalleimer gelangen
|
Rücknahme
|
No
|
Vertragliche Gewährleistung
|
|