Schneider-Electric
 
9001KY4 Bild- scope
9001KY4
Leergehäuse, 9001K, Aluminium-Spritzguss, 4 Einbaustellen Ø 30
EAN Code EAN Code: 
3389118038998
Schneider Electric
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Baureihe Harmony 9001SK
Harmony 9001K
Produkt- oder Komponententyp Leergehäuse
Kurzbezeichnung des Geräts 9001K
Anzahl der Ausschnitte 4 Aussparungen
Kabeleinführung 1 Kabeleinführung mit Gewinde für 3/4"-Kabelverschraubung
Zusatzmerkmale
Produktbestimmung Für Steuer- und Signalisierungseinheiten Ø 30 mm
Material Aluminium
Produktgewicht 1,84 kg
Montage
Beschichtung TH
Umgebungstemperatur bei Lagerung -40…70 °C
Umgebungstemperatur bei Betrieb -25…70 °C
Überspannungskategorie II entspricht IEC 61140
Schutzart (NEMA) NEMA 1
NEMA 12
NEMA 13
NEMA 3
NEMA 4
NEMA 6
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art PCE
VPE 1 Menge 1
VPE 1 Höhe 10,16 cm
VPE 1 Breite 10,16 cm
VPE 1 Länge 25,146 cm
VPE 1 Gewicht 2,118 kg
VPE 2 Art S03
VPE 2 Menge 6
VPE 2 Höhe 30,0 cm
VPE 2 Breite 30,0 cm
VPE 2 Länge 40,0 cm
VPE 2 Gewicht 13,243 kg
Nachhaltigkeit
Verpackung ohne Kunststoff Nein
Verpackung mit Recycling-Karton Nein
REACH-Verordnung
print REACh-Deklaration
REACh frei von SVHC Ja
EU-RoHS-Richtlinie Proaktive Einhaltung (Produkt fällt nicht unter die rechtlichen Bestimmungen von EU RoHS)
print EU-RoHS-Deklaration
Giftiges Schwermetall frei Ja
Quecksilberfrei Ja
RoHS-Ausnahmeinformationen
print Ja
China RoHS-Verordnung
print RoHS-Erklärung für China
Rücknahme No
CO2-Bilanz (kg CO2 eq.) 17
Vertragliche Gewährleistung
Gewährleistung 18 months