Schneider-Electric
 
9001KYSS3 Bild- scope
9001KYSS3
leerer Leitstand - 9001K - Edelstahl - 3 Ausschnitte Ø 30
EAN Code EAN Code: 
3389118038783
Schneider Electric
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Baureihe Harmony 9001SK
Harmony 9001K
Produkt- oder Komponententyp Leergehäuse
Kurzbezeichnung des Geräts 9001K
Anzahl der Ausschnitte 3 Aussparungen
Kabeleinführung 1 Kabeleinführung mit Gewinde für 3/4"-Ausbruch
Zusatzmerkmale
Produktbestimmung Für Steuer- und Signalisierungseinheiten Ø 30 mm
Material Edelstahlfarben
Produktgewicht 1,715 kg
Montage
Beschichtung TH
Umgebungstemperatur bei Lagerung -40…70 °C
Umgebungstemperatur bei Betrieb -25…70 °C
Überspannungskategorie II entspricht IEC 61140
Schutzart (NEMA) NEMA 1
NEMA 12
NEMA 3
NEMA 4
NEMA 4X
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art PCE
VPE 1 Menge 1
VPE 1 Höhe 12,700 cm
VPE 1 Breite 13,208 cm
VPE 1 Länge 29,210 cm
VPE 1 Gewicht 1,751 kg
Nachhaltigkeit
Verpackung ohne Kunststoff Ja
Verpackung mit Recycling-Karton Ja
REACH-Verordnung
print REACh-Deklaration
REACh frei von SVHC Ja
EU-RoHS-Richtlinie Proaktive Einhaltung (Produkt fällt nicht unter die rechtlichen Bestimmungen von EU RoHS)
print EU-RoHS-Deklaration
Giftiges Schwermetall frei Ja
Quecksilberfrei Ja
RoHS-Ausnahmeinformationen
print Ja
China RoHS-Verordnung
print RoHS-Erklärung für China
Rücknahme No
Vertragliche Gewährleistung
Gewährleistung 18 months