Schneider-Electric
 
9001SK52 Bild- scope
9001SK52
SCHLIESSPLATTE 30MM SK
Schneider Electric
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Baureihe Harmony 9001SK
Zubehör / Teilebezeichnung Kopfplatte
Zubehör / Teiletyp Kopfplatte
Zubehör / Teilekategorie Ersatzteile
Zubehör / Zielkategorie Steuer- und Meldeeinheiten, Ø 30 mm
Farbe Grau
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art PCE
VPE 1 Menge 1
VPE 1 Höhe 19,355 cm
VPE 1 Breite 7,62 cm
VPE 1 Länge 49,161 cm
VPE 1 Gewicht 31,751 g
Nachhaltigkeit
REACH-Verordnung
print REACh-Deklaration
REACh frei von SVHC Ja
EU-RoHS-Richtlinie Proaktive Einhaltung (Produkt fällt nicht unter die rechtlichen Bestimmungen von EU RoHS)
print EU-RoHS-Deklaration
Giftiges Schwermetall frei Ja
Quecksilberfrei Ja
RoHS-Ausnahmeinformationen
print Ja
China RoHS-Verordnung
print RoHS-Erklärung für China
WEEE Das Produkt muss nach der spezifischen Abfallsammlung auf den Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Abfalleimer gelangen
Vertragliche Gewährleistung
Gewährleistung 18 Monate