Schneider-Electric
 
9001SKP35A9 Bild- scope
9001SKP35A9
Leuchtmelder Ø 30, gelb (amber), m. Glühlampe BA 9s, 24 V AC/DC, IP66
EAN Code EAN Code: 
3389118037588
Schneider Electric
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Baureihe Harmony 9001SK
Produkt- oder Komponententyp Meldeleuchte
Kurzbezeichnung des Geräts 9001SK
Objektivtyp Gewölbt Kunststoff
Versorgung des Leuchtmittels Direkt 24 V AC/DC
Zusatzmerkmale
Blendenmaterial Kunststoff
Montagedurchmesser 30 mm
Form des Signaleinheitkopfes Rund
Kappe/Betätigungselement oder Linsenfarbe Gelb
Leuchtmittel Leuchtend
Lampenfassung BA 9s
[UH,nom] Nennhilfsspannung 24 - 28 V AC/DC
Anzugsdrehmoment 0,8 Nm entspricht EN/IEC 60947-1
Schraubenkopfform Kreuzschlitz
Anschlüsse - Klemmen Schraubklemmenleisten, 1 x 0,22-2 x 1,5 mm² entspricht EN/IEC 60947-1
[Ith] Konventioneller thermischer Strom in freier Luft 10 A
Kurzschlussschutz 10 A Patronensicherung entspricht EN/IEC 60947-5-1
[Ui] Bemessungs-Isolationsspannung 250 V (Verschmutzungsgrad 2) entspricht EN/IEC 60947-1
[Uimp] Bemessungs-Stoßspannungsfestigkeit 2,5 kV entspricht EN/IEC 60947-1
Betriebsposition Jede Position
CAD-Gesamtbreite 54 mm
CAD-Gesamthöhe 70 mm
CAD-Gesamttiefe 42 mm
Produktgewicht 0,082 kg
Gerätedarstellung Vollständiges Produkt
Objektivtyp Gewölbt
[UH,nom] Bemessungsbetriebsspannung 24-28 V
Versorgung des Leuchtmittels Volle Spannung
Objektivmaterial Polykarbonat
Größe 30 mm
Lichtquelle Glühlampe
Montage
Schutzklasse für Stromschläge Klasse II entspricht IEC 61140
Beschichtung TC
Schutzart (IP) IP66 entspricht IEC 60529
Schutzart (NEMA) NEMA 1
NEMA 12
NEMA 13
NEMA 2
NEMA 3
NEMA 3R
NEMA 4
NEMA 4X
Vibrationsfestigkeit 7 gn (f= 2…500 Hz) entspricht IEC 60068-2-6
Stoßfestigkeit 50 gn entspricht IEC 60068-2-27
Umgebungstemperatur bei Betrieb -25…70 °C
Umgebungstemperatur bei Lagerung -40…70 °C
Normen EN/IEC 60947-1
EN/IEC 60947-5-1
CSA C22.2 Nr. 14
UL 508
JIS C 852
JIS C8201-5-1
EN/IEC 60947-5-4
JIS C8201-1
Produktzertifizierungen UL 508
NEMA
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art PCE
VPE 1 Menge 1
VPE 1 Höhe 4,572 cm
VPE 1 Breite 5,334 cm
VPE 1 Länge 9,144 cm
VPE 1 Gewicht 226,796 g
Nachhaltigkeit
Angebotsstatus nachhaltiges Produkt Green Premium Produkt
REACh-Verordnung
print REACh-Deklaration
Frei von REACh-SVHC Ja
EU-RoHS-Richtlinie Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope)
print EU-RoHS-Deklaration
Frei von giftigen Schwermetallen Ja
Quecksilberfrei Ja
RoHS-Richtlinie für China
print RoHS-Erklärung für China
Informationen zu RoHS-Ausnahmen
print Ja
Umweltproduktdeklaration
print Produktumweltprofil
Kreislaufwirtschafts-Profil
print Entsorgungsinformationen
WEEE Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.
Vertragliche Gewährleistung
Garantie 18 months