Schneider-Electric
 
9001SKP35LGG9 Bild- scope
9001SKP35LGG9
Leuchtmelder Ø 30, grün, m. LED hoher Leuchtkraft, BA 9s, 24V AC/DC- IP66
EAN Code: 
3389118037540
Schneider Electric
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Produktserie Harmony 9001SK
Produkt oder Komponententyp Meldeleuchte
Kurzbezeichnung des Geräts 9001SK
Objektivtyp Gewölbt Kunststoff
Lichtblockversorgung Direkt 24 V AC/DC
Zusatzmerkmale
Blendenmaterial Kunststoff
Montagedurchmesser 30 mm
Form des Signaleinheitkopfes Rund
Kappe/Betätigungselement oder Linsenfarbe Grün
Lichtquelle LED
Lampenbasis BA 9s
Nennhilfsspannung [UH,nom] 24...28 V AC/DC
Anzugsmoment 0.8 N.m conforming to EN/IEC 60947-1
Schraubenkopfform Kreuzschlitz
Anschlüsse - Klemmen Screw clamp terminals, 1 x 0.22...2 x 1.5 mm² conforming to EN/IEC 60947-1
Konventioneller thermischer Strom in freier Luft (Ith) 10 A
Kurzschlussschutz 10 A cartridge fuse conforming to EN/IEC 60947-5-1
Nennisolationsspannung Ui 250 V (pollution degree 2) conforming to EN/IEC 60947-1
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit [Uimp] EN/IEC 60947-1 2,5 kV
Betriebsposition Jede Position
CAD-Gesamtbreite 54 mm
CAD-Gesamthöhe 70 mm
CAD-Gesamttiefe 42 mm
Produktgewicht 0,082 kg
Erläuterungen zum Gerät Produkt, komplett
Montage
Schutzart gegen Stromschlag Class II conforming to IEC 61140
Schutzbehandlung TC
Schutzart (IP) IP66 entspricht IEC 60529
Schutzart (NEMA) NEMA 1
NEMA 12
NEMA 13
NEMA 2
NEMA 3
NEMA 3R
NEMA 4
NEMA 4X
Vibrationsfestigkeit 7 gn (f= 2…500 Hz) entspricht IEC 60068-2-6
Stoßfestigkeit 50 gn entspricht IEC 60068-2-27
Umgebungstemperatur bei Betrieb -25…70 °C
Umgebungstemperatur bei Lagerung -40…70 °C
Normen UL 508
EN/IEC 60947-5-4
CSA C22.2 No 14
JIS C 852
JIS C8201-5-1
EN/IEC 60947-5-1
EN/IEC 60947-1
JIS C8201-1
Produktzertifizierungen NEMA
UL 508
Packing Units
Verpackungstyp VPE1 PCE
Anzahl der Geräte pro Packung 1
Verpackungsgewicht (Lbs) 81,647 g
Höhe VPE1 5,588 cm
Breite VPE1 9,398 cm
Länge VPE1 4,572 cm
Offer Sustainability
Angebotsstatus nachhaltiges Produkt Green Premium Produkt
REACh-Verordnung
print REACh-Deklaration
Frei von REACh-SVHC Ja
EU-RoHS-Richtlinie Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope)
print EU-RoHS-Deklaration
Frei von giftigen Schwermetallen Ja
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
Circular Econmomy-Eignung
print Entsorgungsinformationen
WEEE Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.
Vertragliche Gewährleistung
Garantie 18 months