|
|
|
9001SKR2GH5
Drucktaster, grün, Ø 30, hoher Schutz, mit Rückstellung, 1 S
|
|
|
|
|
Ende der Kommerzialisierung JUN 30, 2024
|
|
|
|
|
Hauptmerkmale
Baureihe
|
Harmony 9001SK
|
Produkt- oder Komponententyp
|
Drucktaste
|
Kurzbezeichnung des Geräts
|
9001SK
|
Operatortyp
|
Rückstellung
|
Betriebsprofil
|
Grün eingelassen, unbeschriftet
|
Zusätzliche Informationen für den Bediener
|
Plastic guard
|
Zusatzmerkmale
Blendenmaterial
|
Kunststoff
|
Montagedurchmesser
|
30 mm
|
Form des Signaleinheitkopfes
|
Achtkant
|
Art und Zusammensetzung der Kontakte
|
1 S
|
Betrieb der Kontakte
|
Standard
|
Anschluss
|
Schraubklemmenleisten 1 x 0,22-2 x 1,5 mm² entspricht EN/IEC 60947-1
|
[M] Anzugsdrehmoment
|
0,8 Nm entspricht EN/IEC 60947-1
|
Schraubenkopfform
|
Kreuzschlitz
|
Mechanische Lebensdauer
|
5000000 Zyklen
|
Betriebsposition
|
Jede Position
|
[Ie] Bemessungs-Betriebsstrom
|
3 A bei 240 V, AC-15, A600-Q600
0,55 A bei 125 V, DC-13, A600-Q600
|
[Ui] Bemessungs-Isolationsspannung
|
250 V (Verschmutzungsgrad 3) entspricht EN/IEC 60947-1
|
[Uimp] Bemessungs-Stoßspannungsfestigkeit
|
2,5 kV entspricht EN/IEC 60947-1
|
Kontaktmaterial
|
Silberlegierungs-Kontakte
|
Positive Öffnung
|
Ohne
|
Kurzschlussschutz
|
10 A Patronensicherung entspricht EN/IEC 60947-5-1
|
[Ith] Konventioneller thermischer Strom in freier Luft
|
10 A
|
Nennkurzschl.-Schaltleist. Icm
|
12 kA bei 600 V AC-15, 7200 VA
15 kA bei 480 V AC-15, 7200 VA
30 kA bei 240 V AC-15, 7200 VA
60 kA bei 120 V AC-15, 7200 VA
0,1 kA bei 600 V DC-13
0,27 kA bei 250 V DC-13
0,55 kA bei 125 V DC-13
|
Nenn-Unterbrechungskapazität
|
1,2 kA bei 600 V AC-15, 720 VA
0,55 kA bei 125 V DC-13
|
Produktgewicht
|
0,09 kg
|
Gerätedarstellung
|
Vollständiges Produkt
|
Kappe/Betätigungselement oder Linsenfarbe
|
Grün
|
Betriebsprofil
|
Eingelassen
|
Operatortyp
|
Rückstellung
|
Größe
|
30 mm
|
Montage
Normen
|
JIS C 852
EN/IEC 60947-5-4
CSA C22.2 Nr. 14
JIS C 4520
EN/IEC 60947-5-1
EN/IEC 60947-1
UL 508
|
Produktzertifizierungen
|
UL 508
NEMA
|
Beschichtung
|
TC
|
Umgebungstemperatur bei Lagerung
|
-40…70 °C
|
Umgebungstemperatur bei Betrieb
|
-25…70 °C
|
Vibrationsfestigkeit
|
7 gn (f= 2…500 Hz) entspricht IEC 60068-2-6
|
Stoßfestigkeit
|
50 gn entspricht IEC 60068-2-27
|
Schutzklasse für Stromschläge
|
Klasse II entspricht IEC 61140
|
Schutzart (IP)
|
IP66 entspricht IEC 60529
|
Schutzart (NEMA)
|
NEMA 1
NEMA 12
NEMA 13
NEMA 2
NEMA 3
NEMA 3R
NEMA 4
NEMA 4X
|
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art
|
PCE
|
VPE 1 Menge
|
1
|
VPE 1 Höhe
|
4,826 cm
|
VPE 1 Breite
|
5,588 cm
|
VPE 1 Länge
|
9,398 cm
|
VPE 1 Gewicht
|
68,039 g
|
Nachhaltigkeit
REACH-Verordnung
|
REACh-Deklaration
|
REACh frei von SVHC
|
Ja
|
EU-RoHS-Richtlinie
|
Proaktive Einhaltung (Produkt fällt nicht unter die rechtlichen Bestimmungen von EU RoHS)
EU-RoHS-Deklaration
|
Giftiges Schwermetall frei
|
Ja
|
Quecksilberfrei
|
Ja
|
RoHS-Ausnahmeinformationen
|
Ja
|
China RoHS-Verordnung
|
RoHS-Erklärung für China
|
WEEE
|
Das Produkt muss nach der spezifischen Abfallsammlung auf den Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Abfalleimer gelangen
|
Vertragliche Gewährleistung
|
|