Schneider-Electric
 
9001SKR3RH13 Bild- scope
9001SKR3RH13
DRUCKTASTER 600 V 10 AMP 30 MM SK + OPTIONEN
Schneider Electric
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Baureihe Harmony 9001SK
Produkt- oder Komponententyp Drucktaste
Kurzbezeichnung des Geräts 9001SK
Operatortyp Rückstellung
Betriebsprofil Rot projizierend
Zusätzliche Informationen für den Bediener Ohne Schutzkragen
Zusatzmerkmale
Blendenmaterial Kunststoff
Montagedurchmesser 30 mm
Art und Zusammensetzung der Kontakte 1 Wechslerkontakt
Betrieb der Kontakte Standard
Mechanische Lebensdauer 5000000 Zyklen
Gerätedarstellung Vollständiges Produkt
Kappe/Betätigungselement oder Linsenfarbe Rot
Betriebsprofil Projizierend
Operatortyp Rückstellung
Größe 30 mm
Montage
Normen IEC 60947-1
IEC 60947-5-4
JIS C 852
IEC 60947-5-1
CSA C22.2 Nr. 14
JIS C 4520
Schutzart (IP) IP66
Schutzart (NEMA) NEMA 1/2/3/3R/4/4X/6/12/13
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art PCE
VPE 1 Menge 1
VPE 1 Höhe 5,588 cm
VPE 1 Breite 9,144 cm
VPE 1 Länge 4,572 cm
VPE 1 Gewicht 72,575 g
Nachhaltigkeit
Verpackung ohne Kunststoff Ja
Verpackung mit Recycling-Karton Ja
REACH-Verordnung
print REACh-Deklaration
REACh frei von SVHC Ja
EU-RoHS-Richtlinie Proaktive Einhaltung (Produkt fällt nicht unter die rechtlichen Bestimmungen von EU RoHS)
print EU-RoHS-Deklaration
Giftiges Schwermetall frei Ja
Quecksilberfrei Ja
RoHS-Ausnahmeinformationen
print Ja
China RoHS-Verordnung
print RoHS-Erklärung für China
WEEE Das Produkt muss nach der spezifischen Abfallsammlung auf den Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Abfalleimer gelangen
Rücknahme No
Vertragliche Gewährleistung
Gewährleistung 18 Monate