Schneider-Electric
 
9001SKR9BH13 Bild- scope
9001SKR9BH13
Drucktaster Ø30, Kunst.-Frontr., Pilzdruckt. Ø41mm, schwarz, 2 Stell., 1W
EAN Code EAN Code: 
3389118036512
Schneider Electric
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Baureihe Harmony 9001SK
Produkt- oder Komponententyp Drucktaste
Kurzbezeichnung des Geräts 9001SK
Operatortyp Gegentakt
Betriebsprofil Schwarz Pilzdrucktaster Ø 41 mm, unbeschriftet
Zusätzliche Informationen für den Bediener Screw-on plastic
Zusatzmerkmale
Blendenmaterial Kunststoff
Montagedurchmesser 30 mm
CAD-Gesamtbreite 46 mm
CAD-Gesamthöhe 45 mm
CAD-Gesamttiefe 69 mm
Produktgewicht 0,159 kg
Betriebsposition Jede Position
Form des Signaleinheitkopfes Rund
Betriebs-Positionsinformation 2 Stellungen
Typ und Zusammenstellung der Kontakte 1 Wechslerkontakt
Positive Öffnung Ohne
Mechanische Lebensdauer 5000000 Zyklen
Anschlüsse - Klemmen Schraubklemmenleisten, 1 x 0,22-2 x 1,5 mm² entspricht IEC 60947-1
[M] Anzugsdrehmoment 0,8 Nm entspricht IEC 60947-1
Schraubenkopfform Kreuzschlitz
Kontaktmaterial Silberlegierungs-Kontakte
Kurzschlussschutz 10 A Patronensicherung entspricht IEC 60947-5-1
[Ith] Konventioneller thermischer Strom in freier Luft 10 A
[Ui] Bemessungs-Isolationsspannung 250 V (Verschmutzungsgrad 3) entspricht IEC 60947-1
[Uimp] Bemessungs-Stoßspannungsfestigkeit 2,5 kV entspricht IEC 60947-1
[Ie] Bemessungs-Betriebsstrom 3 A bei 240 V, AC-15, A600-Q600 entspricht NEMA
0,55 A bei 125 V, DC-13, A600-Q600 entspricht NEMA
Nennkurzschl.-Schaltleist. Icm 12 kA bei 600 V AC-15, 7200 VA
15 kA bei 480 V AC-15, 7200 VA
30 kA bei 240 V AC-15, 7200 VA
60 kA bei 120 V AC-15, 7200 VA
0,1 kA bei 600 V DC-13
0,27 kA bei 250 V DC-13
0,55 kA bei 125 V DC-13
Nenn-Unterbrechungskapazität 3 kA bei 240 V AC-15, 720 VA
6 kA bei 120 V AC-15, 720 VA
1,2 kA bei 600 V AC-15, 720 VA
1,5 kA bei 480 V AC-15, 720 VA
0,1 kA bei 600 V DC-13
0,27 kA bei 250 V DC-13
0,55 kA bei 125 V DC-13
Kompatibilitätscode 9001SK
Gerätedarstellung Vollständiges Produkt
Kappe/Betätigungselement oder Linsenfarbe Schwarz
Betriebsprofil Pilzdrucktaster Ø 41 mm
Operatortyp Gegentakt
Art und Zusammensetzung der Kontakte 1 Wechslerkontakt
Größe 30 mm
Montage
Beschichtung TC
Umgebungstemperatur bei Lagerung -40…70 °C
Umgebungstemperatur bei Betrieb -25…70 °C
Überspannungskategorie Klasse II entspricht IEC 61140
Schutzart (IP) IP66 entspricht IEC 60529
Schutzart (NEMA) NEMA 1
NEMA 12
NEMA 13
NEMA 2
NEMA 3
NEMA 3R
NEMA 4
NEMA 4X
Normen IEC 60947-5-1
IEC 60947-1
IEC 60947-5-4
JIS C 4520
JIS C 852
UL 508
CSA C22.2 Nr. 14
Produktzertifizierungen UL 508
NEMA
Vibrationsfestigkeit 7 gn (f= 2…500 Hz) entspricht IEC 60068-2-6
Stoßfestigkeit 50 gn entspricht IEC 60068-2-27
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art PCE
VPE 1 Menge 1
VPE 1 Höhe 4,572 cm
VPE 1 Breite 5,334 cm
VPE 1 Länge 9,144 cm
VPE 1 Gewicht 226,796 g
Nachhaltigkeit
Verpackung ohne Kunststoff Ja
Verpackung mit Recycling-Karton Ja
REACH-Verordnung
print REACh-Deklaration
REACh frei von SVHC Ja
EU-RoHS-Richtlinie Proaktive Einhaltung (Produkt fällt nicht unter die rechtlichen Bestimmungen von EU RoHS)
print EU-RoHS-Deklaration
Giftiges Schwermetall frei Ja
Quecksilberfrei Ja
RoHS-Ausnahmeinformationen
print Ja
China RoHS-Verordnung
print RoHS-Erklärung für China
WEEE Das Produkt muss nach der spezifischen Abfallsammlung auf den Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Abfalleimer gelangen
Rücknahme No
Vertragliche Gewährleistung
Gewährleistung 18 months