|
|
|
9001SKY1
Leer-Leitstand - 9001SK - Kunststoff - 1 Ausschnitt Ø 30
|
|
|
Hauptmerkmale
Baureihe
|
Harmony 9001SK
Harmony 9001K
|
Produkt- oder Komponententyp
|
Leergehäuse
|
Kurzbezeichnung des Geräts
|
9001SK
|
Anzahl der Ausschnitte
|
1 Ausschnitt
|
Kabeleinführung
|
1 Kabeleinführung mit Gewinde für 3/4"-Ausbruch
|
Zusatzmerkmale
Produktbestimmung
|
Für Steuer- und Signalisierungseinheiten Ø 30 mm
|
Material
|
Kunststoff
|
Produktgewicht
|
0,69 kg
|
Montage
Beschichtung
|
TH
|
Umgebungstemperatur bei Lagerung
|
-40…70 °C
|
Umgebungstemperatur bei Betrieb
|
-25…70 °C
|
Überspannungskategorie
|
II entspricht IEC 61140
|
Schutzart (NEMA)
|
NEMA 1
NEMA 12
NEMA 3
NEMA 4
NEMA 4X
|
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art
|
PCE
|
VPE 1 Menge
|
1
|
VPE 1 Höhe
|
13,5 cm
|
VPE 1 Breite
|
20,5 cm
|
VPE 1 Länge
|
12,0 cm
|
VPE 1 Gewicht
|
810,0 g
|
VPE 2 Art
|
S03
|
VPE 2 Menge
|
6
|
VPE 2 Höhe
|
30,0 cm
|
VPE 2 Breite
|
30,0 cm
|
VPE 2 Länge
|
40,0 cm
|
VPE 2 Gewicht
|
5,0 kg
|
Nachhaltigkeit
Verpackung ohne Kunststoff
|
Ja
|
Verpackung mit Recycling-Karton
|
Ja
|
REACH-Verordnung
|
REACh-Deklaration
|
REACh frei von SVHC
|
Ja
|
EU-RoHS-Richtlinie
|
Proaktive Einhaltung (Produkt fällt nicht unter die rechtlichen Bestimmungen von EU RoHS)
EU-RoHS-Deklaration
|
Giftiges Schwermetall frei
|
Ja
|
Quecksilberfrei
|
Ja
|
RoHS-Ausnahmeinformationen
|
Ja
|
China RoHS-Verordnung
|
RoHS-Erklärung für China
|
Rücknahme
|
No
|
Vertragliche Gewährleistung
|
|