|
|
|
9007CR53D
9007 Positionsschalter Einbaueinheit 600 V 10 A C
|
|
|
|
|
Ende der Kommerzialisierung AUG 01, 2023
|
|
|
|
|
Hauptmerkmale
Baureihe
|
9007
|
Name der Reihe
|
Schwere Beanspruchung
|
Produkt- oder Komponententyp
|
Positionsschalter
|
Produktspezifische Anwendung
|
Gehäuse für Gefahrenbereich
|
Kurzbezeichnung des Geräts
|
9007CR
|
Gehäusetyp
|
Befestigt
|
Typ des Frontelements
|
Rollenstößel
|
Material
|
Metall
|
Befestigungsmodus
|
An dem Gehäuse
|
Bewegung des Steuerkopfes
|
Linear
|
Operatortyp
|
Stahl Rollenstößel mit Federrückstellung (-)
|
Schalterbetätigung
|
Durch 30° Nocke
|
Ansatztyp
|
Seitliche Anfahrrichtung, 2 Richtungen
|
Elektrische Verbindung
|
Schraubklemmenanschluss (AWG 22-AWG 12), 1…2
|
Kabeleinführung
|
1 Einführung für 1/2" - 14 NPT entspricht ANSI B1.20.1
|
Anzahl der Pole
|
1
|
Art und Zusammensetzung der Kontakte
|
1Ö-1S
|
Betrieb der Kontakte
|
Mit Sprungfunktion
|
Positivöffnung
|
Ohne
|
Level oder Klasse
|
Klasse I Division 1 Gruppen B/C/D
Klasse II Division 1 Gruppen E/F/G
|
Verkauf je unteilbare Menge
|
1
|
Zusatzmerkmale
Gehäusematerial
|
Aluminium
|
Material des Frontelements
|
Zink
|
Funktion verfügbar
|
-
|
Schalterfunktion
|
SPDT-DB
|
Kontaktformular
|
Form Z
|
Kontaktmaterial
|
Silberkontakte
|
Klemmenbeschreibung ISO Nr. 1
|
(1-2)NC
(3-4)NO
|
Minimale Auslösekraft
|
3 lbf
|
Wiederholgenauigkeit
|
+/- 0,001" lineare Stellbewegung der Nocke
|
Nennbetriebsstrom Ie
|
1,2 A bei 600 V AC, A600 entspricht NEMA
1,5 A bei 480 V AC, A600 entspricht NEMA
3 A bei 240 V AC, A600 entspricht NEMA
6 A bei 120 V AC, A600 entspricht NEMA
0,1 A bei 600 V DC, Q600 entspricht NEMA
0,27 A bei 250 V AC, Q600 entspricht NEMA
0,55 A bei 125 V DC, Q600 entspricht NEMA
|
[Ithe] konventioneller eingeschlossener thermischer Strom
|
10 A
|
Nennisolationsspannung Ui
|
600 V (Verschmutzungsgrad 3) entspricht UL 508 für Kontaktblock
600 V (Verschmutzungsgrad 3) entspricht CSA C22.2 Nr. 14 für Kontaktblock
|
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit [Uimp]
|
2,5 kV AC 1 min entspricht CE
2,2 kV AC 1 min entspricht UL
2,64 kV AC 1 s entspricht CSA
|
Kurzschlussschutz
|
10 A von CC Sicherung, Schutztyp: unverzögert
|
Elektrische Lebensdauer
|
1000000 Zyklen
|
Lokale Signalisierung
|
Ohne
|
Mechanische Lebensdauer
|
10000000 Zyklen
|
Breite
|
69,09 mm
|
Höhe
|
179,07 mm
|
Tiefe
|
52,83 mm
|
Produktgewicht
|
1,13 kg
|
Montage
Stoßfestigkeit
|
60 g für 9 ms entspricht IEC 60068-2-27
|
Vibrationsfestigkeit
|
25 gn (f= 10…150 Hz) entspricht IEC 60068-2-6
|
Schutzart (NEMA)
|
NEMA 1 entspricht Nema Typ 250
NEMA 2 entspricht Nema Typ 250
NEMA 4 entspricht Nema Typ 250
NEMA 6 entspricht Nema Typ 250
NEMA 6P entspricht Nema Typ 250
NEMA 12 entspricht Nema Typ 250
NEMA 13 entspricht Nema Typ 250
|
Schutzart (IP)
|
IP67 entspricht IEC 60529
|
Schutzklasse für Stromschläge
|
Klasse 0 entspricht IEC 61140
|
Umgebungstemperatur bei Betrieb
|
-29…85 °C für Gefahrenbereich
|
Umgebungstemperatur bei Lagerung
|
-29…85 °C
|
Umgebungseigenschaften
|
Standardumgebung
|
Beschichtung
|
Epoxidpulverbeschichtung
|
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art
|
PCE
|
VPE 1 Menge
|
1
|
VPE 1 Höhe
|
7,112 cm
|
VPE 1 Breite
|
8,89 cm
|
VPE 1 Länge
|
19,304 cm
|
VPE 1 Gewicht
|
943,472 g
|
Nachhaltigkeit
Angebotsstatus nachhaltiges Produkt
|
Green Premium Produkt
|
REACh-Verordnung
|
REACh-Deklaration
|
EU-RoHS-Richtlinie
|
Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope)
|
Quecksilberfrei
|
Ja
|
Informationen zu RoHS-Ausnahmen
|
Ja
|
Umweltproduktdeklaration
|
Produktumweltprofil
|
Kreislaufwirtschafts-Profil
|
Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich
|
Vertragliche Gewährleistung
|
|