Schneider-Electric
 
9013FSG2J24 Bild- scope
9013FSG2J24
9013 Druckschalter, einstellbares Differenzial, 40-60 psi
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Produktserie Square D Pumptrol
Bezeichnung des Drucksensors 9013FS
Größe des Drucksensors 448.16 kPa (34.47…310.26 kPa)
Einstellwert 40 - 60 psi
Stromkreis Typ Hauptstromkreis
Produktspezifische Anwendung Steuerung der elektrisch angetriebenen Wasserpumpen
Menge pro Satz 1
Verpackungstyp Individuell
Zusatzmerkmale
Typ des Drucksensors Elektromechanischer Druckschalter
Kontrollierte Flüssigkeit Fresh water (-30…125 °C)
Einstellbereich bei steigendem Druck 137,90…448,16 kPa
Fest eingestelltes Differenzial 103,42…206,84 kPa
Zerstörungsdruck 1516,85 kPa
Druck-Stellglied Membran
Betätig.typ d. Druckschalters Regelung zwischen 2 Schaltpunkten
Typ des Maßstabs Einstellbares Differenzial
Einstellung Intern
Lokale Anzeige Ohne
Typ und Zusammenstellung der Kontakte 2 NC, snap action, DPST-DB, Form YY
Kabeleinführungsnummer 2 22.35 mm cable entries with 0.84 in across flats conforming to UL 508
Elektrische Verbindung Screw-clamp terminals, clamping capacity: 10 AWG
Screw-clamp terminals, clamping capacity: 5.261 mm²
Prozessanschluss 0.25 inch NPSF internal conforming to UL 508
Kurzschlussschutz 20 A cartridge fuse, type gG
Materialien, die in Kontakt mit Flüssigkeit geraten Zinc plated steel or equivalent flange
Nitrile (Buna-N) or equivalent rubber diaphragm
Material Polypropylene: cover
Noryl thermoplastic resin or equivalent: cover
Betriebsposition Jede Position
Motorleistung (kW) 1.5 kW (2 hp) at 230 V AC, 1 phase
1.1 kW (1.5 hp) at 115 V AC, 1 phase
1.5 kW (2 hp) at 115 V AC, 3 phases
2.2 kW (3 hp) at 230 V AC, 3 phases
0.75 kW (1 hp) at 460 V AC, 3 phases
0.75 kW (1 hp) at 575 V AC, 3 phases
Elektrische Lebensdauer 100000 cycles, operating rate <10 cyc/mn
Mechanische Lebensdauer 300000 Zyklen
Typ des Klemmenblocks 4 Klemmen
Maximale Betriebsrate 10 cyc/mn
Nennisolationsspannung Ui 575 V conforming to UL 508
Produktgewicht 0,45 kg
Wiederholungsgenauigkeit +/- 3 %
Klemmenbeschreibung ISO Nr. 1 L2-T2
L1-T1
Breite 70,61 mm
Höhe 71,12 mm
Tiefe 95,50 mm
Werksänderung -
Montage
Normen CE
UL 508
NSF ANSI 61 Anhang G
Umgebungstemperatur bei Betrieb -36…125 °C
Umgebungstemperatur bei Lagerung -36…125 °C
Schutzbehandlung Keine
Schutzart (NEMA) NEMA 1 conforming to UL 50
Schutzart (IP) IP20entsprichtIEC 60529
Produktzertifizierungen UL gelistete Datei E12158
CSA-File LR25490
Packing Units
Verpackungstyp VPE1 PCE
Anzahl der Geräte pro Packung 1
Verpackungsgewicht (Lbs) 385,554 g
Höhe VPE1 10,16 cm
Breite VPE1 7,62 cm
Länge VPE1 10,16 cm
Verpackungstyp VPE2 CAR
Inhaltsmenge VPE2 50
Gewicht VPE2 19,482 kg
Höhe VPE2 21,59 cm
Breite VPE2 38,354 cm
Länge VPE2 53,34 cm
Verpackungstyp VPE3 PAL
Inhaltsmenge VPE3 500
Gewicht VPE3 215,456 kg
Höhe VPE3 55,88 cm
Breite VPE3 101,6 cm
Länge VPE3 106,68 cm
Offer Sustainability
EU-RoHS-Richtlinie Konform
print EU-RoHS-Deklaration
Quecksilberfrei Ja
Informationen zu RoHS-Ausnahmen
print Ja
Umweltproduktdeklaration
print Produktumweltprofil
Circular Econmomy-Eignung
print Entsorgungsinformationen
Vertragliche Gewährleistung
Garantie 18 months