Schneider-Electric
9050JCK70V20 Bild- scope
9050JCK70V20
TIMER-RELAIS 120 V AC, 10 A, TYP JCK
Hauptmerkmale
Produktpalette 9050JCK
Produkttyp Timer
Zeitmodus Fallende Flanke
Zyklus wiederholen
Auslösung bei Einschaltverzögerung
Intervall
Zeitverzögerung bei fallender Flanke (OFF delay)
Watchdog
Einmalig
Einschaltverzögerung
Einschaltverzögerung und Ausschaltverzögerung
Zeitbereich 1 - 999 h
0,05 - 9,99 s
1 - 999 s
0,1 - 99,9 s
0,1 - 99,9 h
1 - 999 min.
Versorgungsspannung 120 V AC
Zusatzmerkmale
Leistungsaufnahme 3 VA
Nennstromstärke 10 A
Schalter-Funktion DPDT
Kontaktaufbau 2 NC + 2 NO
Kontaktmaterial Silber-Nickel
Maximale Schaltspannung 240 V AC
Montagetyp Buchse
Anzahl der Kontakte 11
Form der Stifte Rohrbauweise
Verwendung mit 8501NR61
8501NR62
Montage
Zertifizierungen CE
UL zugelassen
UL-gelistet
Umgebungstemperaturbereich - operativ -18…150 °F
Höhe 60 mm
Breite 44 mm
Tiefe 91 mm
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art PCE
VPE 1 Menge 1
VPE 1 Höhe 6,350 cm
VPE 1 Breite 5,080 cm
VPE 1 Länge 10,922 cm
VPE 1 Gewicht 127,006 g
Nachhaltigkeit
Verpackung ohne Kunststoff Nein
Verpackung mit Recycling-Karton Nein
REACH-Verordnung
print REACh-Deklaration
REACh frei von SVHC Ja
EU-RoHS-Richtlinie Proaktive Einhaltung (Produkt fällt nicht unter die rechtlichen Bestimmungen von EU RoHS)
print EU-RoHS-Deklaration
Giftiges Schwermetall frei Ja
Quecksilberfrei Ja
RoHS-Ausnahmeinformationen
print Ja
China RoHS-Verordnung
print RoHS-Erklärung für China
Veröffentlichung von Umweltinformationen
print Produktumweltprofil
Kreislaufwirtschaftsprofil
print Entsorgungsinformationen
Rücknahme No
CO2-Bilanz (kg CO2 eq.) 50
Vertragliche Gewährleistung
Gewährleistung 18 months