Schneider-Electric
 
9070T150D31 Bild- scope
9070T150D31
TRFMR-STEUERUNG 150 VA 240/480V, 120/240V
EAN Code: 
0785901322214
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Product Type Industrielle Steuertransformatoren
Nennleistung 150 VA
Typ T
Zusatzmerkmale
Anzahl der Phasen 1 Phase
Nennleistung 150 VA
Temperature Rise 55 °C
Electrical Connection Klemmschraubenleisten
Height 81,28 mm
Width 95,25 mm
Depth 91,19 mm
Material Copper: winding
Fingersichere Abdeckung FSC1
Montage
Certifications CSA-File LR37055 Anleitung 184-N-90
UL-gelistete Datei E61239
Gehäusetyp Keine Schutzart (offenes Gerät)
Insulation Temperature 105 °C
Packing Units
Verpackungsgewicht (Lbs) 2,454 kg
Höhe VPE1 9,652 cm
Breite VPE1 10,160 cm
Länge VPE1 10,668 cm
Offer Sustainability
Angebotsstatus nachhaltiges Produkt Green Premium Produkt
REACh-Verordnung
print REACh-Deklaration
EU-RoHS-Richtlinie Konform
print EU-RoHS-Deklaration
Quecksilberfrei Ja
Informationen zu RoHS-Ausnahmen
print Ja
RoHS-Richtlinie für China
print RoHS-Erklärung für China
Umweltproduktdeklaration
print Produktumweltprofil
PVC-frei Ja
Vertragliche Gewährleistung
Garantie 18 months