|
|
|
9080GA6
Klemmenleiste, flacher Steuerspannungsabgriff, Leistenfarbe:Natur, 600V AC/DC 40 A
|
|
|
Hauptmerkmale
Baureihe
|
9080G
|
Produkt
|
Klemmenleiste
|
Lokalisierung auf dem Gerät
|
Standard
|
Farbe
|
Natur
|
Menge
|
Satz á 50
|
Zusatzmerkmale
Nennspannung
|
600 V AC/DC
|
Nennstromstärke
|
40 A entspricht UL
40 A entspricht CSA
|
Kabelgröße
|
AWG 22-AWG 12 Kupfer
|
Montagetyp
|
9080GH Spur
35 mm DIN-Schiene
|
Zertifizierungen
|
CE
UL-anerkannt E60616 CCN XCFR2
CSA-File 62144 Klasse 6228 01
|
Schutzart
|
Fingersicherheit entspricht DIN 57470
|
Elektroanschluss
|
Ringkabelschuh
|
Material
|
Nylon: Block
Verzinntes Messing: Sammelschiene
|
Umgebungstemperatur bei Betrieb
|
-40…257 °F
|
Anzugsdrehmoment der elektrischen Verbindung
|
Schraubklemme Zink-beschichteter Stahl Anzugsdrehm.: 2,03…2,3 Nm für: AWG 22-AWG 12 (Kupfer)
|
Höhe
|
37,59 mm
|
Breite
|
45,7 mm
|
Tiefe
|
9,40 mm
|
Dichte
|
32 pro Fuß
|
Kompatible Endbarriere
|
GP6B
|
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art
|
PCE
|
VPE 1 Menge
|
1
|
VPE 1 Höhe
|
3,3 cm
|
VPE 1 Breite
|
1,0 cm
|
VPE 1 Länge
|
4,6 cm
|
VPE 1 Gewicht
|
9,1 g
|
Nachhaltigkeit
Verpackung ohne Kunststoff
|
Nein
|
Verpackung mit Recycling-Karton
|
Nein
|
REACH-Verordnung
|
REACh-Deklaration
|
REACh frei von SVHC
|
Ja
|
EU-RoHS-Richtlinie
|
Konform
EU-RoHS-Deklaration
|
Giftiges Schwermetall frei
|
Ja
|
Quecksilberfrei
|
Ja
|
RoHS-Ausnahmeinformationen
|
Ja
|
China RoHS-Verordnung
|
RoHS-Erklärung für China
|
PVC-frei
|
Ja
|
Rücknahme
|
No
|
Vertragliche Gewährleistung
|
|