Schneider-Electric
 
9422A1 Bild- scope
9422A1
Griffvorrichtung, 6 inch Griff
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Produkt Griffmechanismus
Verwendung mit Trennschalter (30 - 200 A)
Alle Leistungsschaltermechanismen
Zusatzmerkmale
Produkttyp Variable Tiefe
Zielort Produkt Alle Leistungsschaltermechanismen
Trennschalter (30 - 200 A)
Gehäusetypen NEMA-1/3/3R/4/12-Gehäuse
Grifflänge 152,4 mm
Produktgewicht 1,26 kg
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art PCE
VPE 1 Menge 1
VPE 1 Höhe 4,572 cm
VPE 1 Breite 9,652 cm
VPE 1 Länge 23,876 cm
VPE 1 Gewicht 1,247 kg
VPE 2 Art PAL
VPE 2 Menge 300
VPE 2 Höhe 101,600 cm
VPE 2 Breite 101,600 cm
VPE 2 Länge 121,920 cm
VPE 2 Gewicht 381,017 kg
Nachhaltigkeit
Verpackung ohne Kunststoff Nein
Verpackung mit Recycling-Karton Nein
REACH-Verordnung
print REACh-Deklaration
REACh frei von SVHC Ja
EU-RoHS-Richtlinie Konform
print EU-RoHS-Deklaration
Giftiges Schwermetall frei Ja
Quecksilberfrei Ja
RoHS-Ausnahmeinformationen
print Ja
China RoHS-Verordnung
print RoHS-Erklärung für China
Kreislaufwirtschaftsprofil Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich
PVC-frei Ja
Rücknahme No
Vertragliche Gewährleistung
Gewährleistung 18 months