Schneider-Electric
 
9422CSFD55 Bild- scope
9422CSFD55
DOPPELKABEL-BETREIBER FÜR H&J 60 ZOLL
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Bereich 9422C
Produkt Doppelkabel-Betriebsmechanismus
Zusatzmerkmale
Leistungsschaltertyp MG-NSF 2
MG-NSF 3
PowerPact H oder J 2
PowerPact H oder J 3
Inklusive Separat zu bestellen
Anzahl der Kabel 2
Kabellänge 60 Zoll und 60 Zoll
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art PCE
VPE 1 Menge 1
VPE 1 Höhe 22,86 cm
VPE 1 Breite 30,48 cm
VPE 1 Länge 53,34 cm
VPE 1 Gewicht 2,989 kg
Nachhaltigkeit
Verpackung ohne Kunststoff Nein
Verpackung mit Recycling-Karton Nein
REACH-Verordnung
print REACh-Deklaration
REACh frei von SVHC Ja
EU-RoHS-Richtlinie Konform
print EU-RoHS-Deklaration
Giftiges Schwermetall frei Ja
Quecksilberfrei Ja
RoHS-Ausnahmeinformationen
print Ja
China RoHS-Verordnung
print RoHS-Erklärung für China
Kreislaufwirtschaftsprofil Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich
PVC-frei Ja
Rücknahme No
Vertragliche Gewährleistung
Gewährleistung 18 Monate