Schneider-Electric
 
979020 Bild- scope
979020
Beschriftungsbogen (38x7mm) NOVIA
EAN Code EAN Code: 
3606481949011
Schneider Electric
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Baureihe ELSO
Produkt- oder Komponententyp Beschriftungsbogen
Menge pro Satz 10 Bögen mit 84 Kennzeichnungsstreifen
Zusatzmerkmale
Kompatible Produktfamilie ELSO Riva
ELSO Fashion IP44
ELSO Joy
ELSO Fashion
Höhe 38 mm
Breite 7 mm
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art PCE
VPE 1 Menge 1
VPE 1 Höhe 0,2 cm
VPE 1 Breite 22,9 cm
VPE 1 Länge 32,4 cm
VPE 1 Gewicht 32,76 g
VPE 2 Art BB1
VPE 2 Menge 2
VPE 2 Höhe 0,1 cm
VPE 2 Breite 32,4 cm
VPE 2 Länge 22,9 cm
VPE 2 Gewicht 60 g
Vertragliche Gewährleistung
Garantie 18 Monate