Schneider-Electric
 
979070 Bild- scope
979070
Beschriftungsbogen (7x50mm) JOY
EAN Code EAN Code: 
4013984192148
Schneider Electric
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Baureihe ELSO
Produkt- oder Komponententyp Beschriftungsbogen
Menge pro Satz 10 Bögen mit 84 Kennzeichnungsstreifen
Zusatzmerkmale
Kompatible Produktfamilie ELSO Joy
Höhe 50 mm
Breite 7 mm
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art PCE
VPE 1 Menge 1
VPE 1 Höhe 0,2 cm
VPE 1 Breite 22,9 cm
VPE 1 Länge 32,4 cm
VPE 1 Gewicht 32,76 g
Nachhaltigkeit
Angebotsstatus nachhaltiges Produkt Green Premium Produkt
REACh-Verordnung
print REACh-Deklaration
Frei von REACh-SVHC Ja
EU-RoHS-Richtlinie Konform mit Ausnahmen
RoHS-Richtlinie für China
print RoHS-Erklärung für China
Informationen zu RoHS-Ausnahmen
print Ja
Umweltproduktdeklaration
print Produktumweltprofil
Kreislaufwirtschafts-Profil Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich
WEEE Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.
Vertragliche Gewährleistung
Garantie 18 Monate