Schneider-Electric
 
990XCP99000 Bild- scope
990XCP99000
Batterie für Batteriemodul
EAN Code EAN Code: 
3595861000407
Schneider Electric
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Produktserie Automatisierungsplattform Modicon Quantum
Zubehör-/Teilebezeichnung Batterie für Batteriemodul
Zubehör-/Teiletyp Batterie
Zubehör-/Teilekategorie Einzelteile
Zubehör / Zielkategorie Batteriemodul
Zusatzmerkmale
Produktkompatibilität 140XCP99000
Produktspezifische Anwendung Für Standardanwendungen
Verpackungseinheiten
Verpackungstyp VPE1 PCE
Anzahl der Geräte pro Packung 1
Gewicht VPE1 100,0 g
Höhe VPE1 3,5 cm
Breite VPE1 14,0 cm
Länge VPE1 21,0 cm
Verpackungstyp VPE2 S02
Inhaltsmenge VPE2 5
Gewicht VPE2 800,0 g
Höhe VPE2 15,0 cm
Breite VPE2 30,0 cm
Länge VPE2 40,0 cm
Nachhaltigkeit
EU-RoHS-Richtlinie Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope)
print EU-RoHS-Deklaration
Frei von giftigen Schwermetallen Ja
Quecksilberfrei Ja
Informationen zu RoHS-Ausnahmen
print Ja
RoHS-Richtlinie für China
print RoHS-Erklärung für China
Vertragliche Gewährleistung
Garantie 18 months