|
|
|
9999D10
Hilfskontaktset Schütz 600 V Ac 5 A T
|
|
|
Hauptmerkmale
Produktpalette
|
DPA
|
Bausteintyp
|
Hilfskontakt-Modul
|
Verwendet für
|
Schütz
|
Zusatzmerkmale
Aufbau der Hilfskontakte
|
1 S
|
Nenn-Unterbrechungskapazität
|
3 A bei 120 V AC für induktiv Steuerkreis entspricht UL 508
1,5 A bei 240 V AC für induktiv Steuerkreis entspricht UL 508
0,75 A bei 480 V AC für induktiv Steuerkreis entspricht UL 508
0,6 A bei 600 V AC für induktiv Steuerkreis entspricht UL 508
5 A bei <= 600 V AC für ohmsch Steuerkreis entspricht UL 508
|
Montage
Produktzertifizierungen
|
CSA
UL zugelassen
|
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art
|
PCE
|
VPE 1 Menge
|
1
|
VPE 1 Höhe
|
1,778 cm
|
VPE 1 Breite
|
4,318 cm
|
VPE 1 Länge
|
7,112 cm
|
VPE 1 Gewicht
|
31,751 g
|
Nachhaltigkeit
Verpackung ohne Kunststoff
|
Nein
|
Verpackung mit Recycling-Karton
|
Nein
|
REACH-Verordnung
|
REACh-Deklaration
|
EU-RoHS-Richtlinie
|
Konform mit Ausnahmen
|
Quecksilberfrei
|
Ja
|
RoHS-Ausnahmeinformationen
|
Ja
|
China RoHS-Verordnung
|
RoHS-Erklärung für China
|
Rücknahme
|
No
|
Vertragliche Gewährleistung
|
|