|
|
|
A9A15303
Steckdose iPC, 2P+E, 16A, 250VAC, IEC 2316, italienische Ausführung
|
|
|
Hauptmerkmale
Range of product
|
Acti9
|
Produktname
|
Acti 9 iPC
|
Produkt- oder Komponententyp
|
Modulare Steckdose
|
Kurzbezeichnung des Geräts
|
iPC
|
Beschreibung der Pole
|
2-polig + E
|
Ausgangsstandard
|
Italienisch
|
Zusatzmerkmale
[In] Bemessungsstrom
|
16 A
|
[Ue] Bemessungs-Betriebsspannung
|
250 V AC 50/60 Hz
|
Montagemodus
|
Fixiert
|
Montagehalterung
|
Symmetrische DIN-Schiene
|
9-mm-Raster
|
5
|
Höhe
|
87 mm
|
Breite
|
44 mm
|
Tiefe
|
60 mm
|
Produktgewicht
|
98 g
|
Farbe
|
Weiß
|
Anschlüsse - Klemmen
|
Tunnelklemmen1 Kabel 6 mm² flexibel
Tunnelklemmen1 Kabel 10 mm² fest
|
Drahtabisolierungslänge
|
13 mm
|
[M] Anzugsdrehmoment
|
1,2 Nm
|
Montage
Normen
|
IEC 23-16
|
Schutzart (IP)
|
IP20 entspricht IEC 60529
IP40 (modulares Gehäuse) entspricht IEC 60529
|
Schutzart (IK)
|
IK03
|
Tropentauglichkeit
|
2 entspricht IEC 60068-1
|
Relative Luftfeuchtigkeit
|
95 % bei 55 °C
|
Umgebungstemperatur bei Betrieb
|
-25…70 °C
|
Umgebungstemperatur bei Lagerung
|
-40…80 °C
|
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art
|
PCE
|
VPE 1 Menge
|
1
|
VPE 1 Höhe
|
6,7 cm
|
VPE 1 Breite
|
4,4 cm
|
VPE 1 Länge
|
8,5 cm
|
VPE 1 Gewicht
|
93,0 g
|
VPE 2 Art
|
BB1
|
VPE 2 Menge
|
5
|
VPE 2 Höhe
|
8,7 cm
|
VPE 2 Breite
|
8,0 cm
|
VPE 2 Länge
|
22,7 cm
|
VPE 2 Gewicht
|
507,0 g
|
VPE 3 Art
|
S03
|
VPE 3 Menge
|
50
|
VPE 3 Höhe
|
30,0 cm
|
VPE 3 Breite
|
30,0 cm
|
VPE 3 Länge
|
40,0 cm
|
VPE 3 Gewicht
|
6,587 kg
|
Nachhaltigkeit
SCIP-Nummer
|
52b60409-d705-46c7-9ba3-cc3ef6e307da
|
REACH-Verordnung
|
REACh-Deklaration
|
EU-RoHS-Richtlinie
|
Съвместим
EU-RoHS-Deklaration
|
Giftiges Schwermetall frei
|
Да
|
Quecksilberfrei
|
Да
|
RoHS-Ausnahmeinformationen
|
Да
|
China RoHS-Verordnung
|
RoHS-Erklärung für China
|
Veröffentlichung von Umweltinformationen
|
Produktumweltprofil
|
Kreislaufwirtschaftsprofil
|
Entsorgungsinformationen
|
WEEE
|
Продуктът трябва да се депонира на пазарите на Европейския съюз след събиране на определени отпадъци и никога да не се озовава в кофи за отпадъци
|
CO2-Bilanz (kg.eq.CO2)
|
26
|
Vertragliche Gewährleistung
|
|