|
|
|
A9A19804
Umschaltbarer Hilfs-/Fehlermeldesch. iOF/SD24 für FI/LS iC60, 1 W, 24VDC
|
|
|
Hauptmerkmale
Produktbereich
|
Acti9
|
Produkt- oder Komponententyp
|
Hilfs-oder Fehlermeldeschalter
|
Kurzbezeichnung des Geräts
|
iOF+SD 24
|
Zusammensetzung der Signalkontakte
|
1 Wechslerkontakt
|
[In] Bemessungsstrom
|
2…100 mA bei 24 V, DC
|
9-mm-Raster
|
1
|
Zusatzmerkmale
Lokale Signalisierung
|
Mechanische Anzeige
|
Montagemodus
|
Aufsteckbar
|
Montagehalterung
|
DIN-Schiene
|
Höhe
|
86 mm
|
Breite
|
9 mm
|
Tiefe
|
71 mm
|
Produktgewicht
|
30 g
|
Farbe
|
Weiß
|
Anschlüsse - Klemmen
|
Federzugklemme Ti241 Kabel(n) 0,5…1,5 mm² - fest
Federzugklemme Ti241 Kabel(n) 0,5…1,5 mm² - flexibel
|
Drahtabisolierungslänge
|
10 mm
|
Montage
Normen
|
EN/IEC 60947-5-1
EN/IEC 60947-5-4
|
Umgebungstemperatur bei Betrieb
|
-25…70 °C
|
Umgebungstemperatur bei Lagerung
|
-40…70 °C
|
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art
|
PCE
|
VPE 1 Menge
|
1
|
VPE 1 Höhe
|
2,000 cm
|
VPE 1 Breite
|
8,000 cm
|
VPE 1 Länge
|
9,800 cm
|
VPE 1 Gewicht
|
47,000 g
|
VPE 2 Art
|
S03
|
VPE 2 Menge
|
72
|
VPE 2 Höhe
|
30,000 cm
|
VPE 2 Breite
|
30,000 cm
|
VPE 2 Länge
|
40,000 cm
|
VPE 2 Gewicht
|
4,259 kg
|
Nachhaltigkeit
Angebotsstatus nachhaltiges Produkt
|
Green Premium Produkt
|
REACh-Verordnung
|
REACh-Deklaration
|
EU-RoHS-Richtlinie
|
Konform mit Ausnahmen
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
Entsorgungsinformationen
|
WEEE
|
Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.
|
Vertragliche Gewährleistung
|
|