|
|
|
A9A26869
Hilfsschalter iOF für iC60, 1 Wechsler, Anschlussklemmen oben
|
|
|
|
|
Ende der Kommerzialisierung DEZ 31, 2023
|
|
Ende des Standard-Services JAN 31, 2024
|
|
|
Hauptmerkmale
Produktbereich
|
Acti9
|
Produkt- oder Komponententyp
|
Hilfsschalter OF
|
Kurzbezeichnung des Geräts
|
iOF
|
Zusammensetzung der Signalkontakte
|
1 Wechslerkontakt
|
[In] Bemessungsstrom
|
DC-12 1 A bei 130 V, DC
DC-12 1,5 A bei 60 V, DC
DC-12 2 A bei 48 V, DC
DC-12 6 A bei 24 V, DC
AC-12 3 A bei 415 V, AC 50/60 Hz
AC-12 6 A bei 240 V, AC 50/60 Hz
|
9-mm-Raster
|
1
|
Zusatzmerkmale
Montagemodus
|
Aufsteckbar
|
Montagehalterung
|
DIN-Schiene
|
Kompatibilität von Kammschienen und Verteilerblöcken
|
Unten: ja
|
Höhe
|
86 mm
|
Breite
|
9 mm
|
Tiefe
|
73 mm
|
Produktgewicht
|
32 g
|
Farbe
|
Weiß
|
Anschlüsse - Klemmen
|
Schraubklemmenleiste1 Kabel(n) 0,5…2,5 mm² - flexibel
Schraubklemmenleiste1 Kabel(n) 1…4 mm² - fest
Schraubklemmenleiste2 Kabel(n) 2,5 mm² - fest
Schraubklemmenleiste2 Kabel(n) 1,5 mm² - flexibel mit Aderendhülse
|
Drahtabisolierungslänge
|
10 mm
|
[M] Anzugsdrehmoment
|
1 Nm
|
Montage
Normen
|
EN/IEC 60947-5-1
|
Produktzertifizierungen
|
LCIE
ASEFA
KEMA
ASTA
|
Schutzart (IP)
|
IP20 conforming to EN/IEC 60947-5-1
|
Verschmutzungsgrad
|
3 entspricht EN/IEC 60947-5-1
|
Tropentauglichkeit
|
2 entspricht EN/IEC 60947-5-1
|
Relative Luftfeuchtigkeit
|
95 % bei 55 °C
|
Umgebungstemperatur bei Betrieb
|
-35…70 °C
|
Umgebungstemperatur bei Lagerung
|
-40…85 °C
|
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art
|
PCE
|
VPE 1 Menge
|
1
|
VPE 1 Höhe
|
8 cm
|
VPE 1 Breite
|
2 cm
|
VPE 1 Länge
|
10 cm
|
VPE 1 Gewicht
|
46 g
|
VPE 2 Art
|
S03
|
VPE 2 Menge
|
120
|
VPE 2 Höhe
|
30 cm
|
VPE 2 Breite
|
30 cm
|
VPE 2 Länge
|
40 cm
|
VPE 2 Gewicht
|
6,35 kg
|
VPE 3 Art
|
P06
|
VPE 3 Menge
|
960
|
VPE 3 Höhe
|
75 cm
|
VPE 3 Breite
|
60 cm
|
VPE 3 Länge
|
80 cm
|
VPE 3 Gewicht
|
52,66 kg
|
Nachhaltigkeit
Angebotsstatus nachhaltiges Produkt
|
Green Premium Produkt
|
REACh-Verordnung
|
REACh-Deklaration
|
Frei von REACh-SVHC
|
Ja
|
EU-RoHS-Richtlinie
|
Konform
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
Entsorgungsinformationen
|
WEEE
|
Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.
|
Vertragliche Gewährleistung
|
|