|
|
|
A9A26897
Hilfsschalter+Fehlermeldeschalter iOF+SD, 24V DC mit Ti24-Schnittstelle
|
|
|
|
|
Ende der Kommerzialisierung DEZ 31, 2023
|
|
|
|
|
Hauptmerkmale
Produktbereich
|
Acti9
|
Produkt- oder Komponententyp
|
Hilfsschalter OF und Fehlerkontakt
|
Kurzbezeichnung des Geräts
|
iOF+SD 24
|
Geräteanwendung
|
Für die Smartlink-Schnittstelle
|
Zusammensetzung der Signalkontakte
|
1 S + 1 Ö
|
[In] Bemessungsstrom
|
DC-12 2…100 mA bei 24 V, DC +/-20 %
|
9-mm-Raster
|
1
|
Zusatzmerkmale
[Ui] Bemessungs-Isolationsspannung
|
500 V entspricht IEC 60664-1
|
[Uimp] Bemessungs-Stoßspannungsfestigkeit
|
6 kV entspricht IEC 60664-1
|
Lokale Signalisierung
|
Mechanische Anzeige
|
Montagemodus
|
Aufsteckbar
|
Montagehalterung
|
DIN-Schiene
|
Kompatibilität von Kammschienen und Verteilerblöcken
|
Unten: ja
|
Höhe
|
88 mm
|
Breite
|
9 mm
|
Tiefe
|
73,5 mm
|
Produktgewicht
|
25 g
|
Farbe
|
Weiß
|
Elektrische Lebensdauer
|
20000 Zyklen entspricht IEC 60947-5-4
|
Anschlüsse - Klemmen
|
Federzugklemme Ti24 (oben) 2 Kabel(n) 0,5…1,5 mm² - flexibel
Federzugklemme Ti24 (oben) 2 Kabel(n) 0,5…1,5 mm² - fest
|
Drahtabisolierungslänge
|
10 mm
|
Montage
Normen
|
IEC 60947-5-4
IEC 60947-5-1
|
Gütesiegel
|
CE
|
Verschmutzungsgrad
|
2 entspricht IEC 60664-1
|
Überspannungskategorie
|
III
|
Tropentauglichkeit
|
2 entspricht IEC 60947-5-1
|
Relative Luftfeuchtigkeit
|
93 % bei 40 °C
|
Umgebungstemperatur bei Betrieb
|
-25…70 °C
|
Umgebungstemperatur bei Lagerung
|
-40…85 °C
|
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art
|
PCE
|
VPE 1 Menge
|
1
|
VPE 1 Höhe
|
2,2 cm
|
VPE 1 Breite
|
8,0 cm
|
VPE 1 Länge
|
9,2 cm
|
VPE 1 Gewicht
|
39,0 g
|
VPE 2 Art
|
BB1
|
VPE 2 Menge
|
12
|
VPE 2 Höhe
|
8,3 cm
|
VPE 2 Breite
|
9,8 cm
|
VPE 2 Länge
|
27,0 cm
|
VPE 2 Gewicht
|
550,0 g
|
VPE 3 Art
|
CAR
|
VPE 3 Menge
|
120
|
VPE 3 Höhe
|
30,0 cm
|
VPE 3 Breite
|
30,0 cm
|
VPE 3 Länge
|
40,0 cm
|
VPE 3 Gewicht
|
5,987 kg
|
Nachhaltigkeit
Angebotsstatus nachhaltiges Produkt
|
Green Premium Produkt
|
REACh-Verordnung
|
REACh-Deklaration
|
Frei von REACh-SVHC
|
Ja
|
EU-RoHS-Richtlinie
|
Konform
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
Entsorgungsinformationen
|
WEEE
|
Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.
|
Vertragliche Gewährleistung
|
|