|
|
|
A9A27005
Drehantrieb für iC60, schwarzer Griff
|
|
|
Hauptmerkmale
Baureihe
|
IID
ISW 40 - 125
ISW-NA
IC60
|
Produkt- oder Komponententyp
|
Drehgriff
|
Zubehör / Teiletyp
|
Steuerungszubehör
|
Grifffarbe
|
Schwarz
|
Montageart des Drehgriffs
|
Verlängert
|
Zusatzmerkmale
Montagemodus
|
Einschubtechnik
Fixiert
|
Verriegelung des Drehgriffs
|
Verriegelbar in Position O
Max. 3 Vorhängeschlösser
Vorhängeschloss in AUS-Stellung
|
Montageposition des Drehgriffs
|
Vorne
Seitlich
|
Montage
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art
|
PCE
|
VPE 1 Menge
|
1
|
VPE 1 Höhe
|
6,5 cm
|
VPE 1 Breite
|
12,3 cm
|
VPE 1 Länge
|
47,0 cm
|
VPE 1 Gewicht
|
670,0 g
|
VPE 2 Art
|
S04
|
VPE 2 Menge
|
12
|
VPE 2 Höhe
|
30,0 cm
|
VPE 2 Breite
|
40,0 cm
|
VPE 2 Länge
|
60,0 cm
|
VPE 2 Gewicht
|
8,872 kg
|
VPE 3 Art
|
P12
|
VPE 3 Menge
|
48
|
VPE 3 Höhe
|
45,0 cm
|
VPE 3 Breite
|
80,0 cm
|
VPE 3 Länge
|
120,0 cm
|
VPE 3 Gewicht
|
47,488 kg
|
Nachhaltigkeit
Angebotsstatus nachhaltiges Produkt
|
Green Premium Produkt
|
REACh-Verordnung
|
REACh-Deklaration
|
EU-RoHS-Richtlinie
|
Konform mit Ausnahmen
|
Quecksilberfrei
|
Ja
|
RoHS-Richtlinie für China
|
RoHS-Erklärung für China
|
Informationen zu RoHS-Ausnahmen
|
Ja
|
Umweltproduktdeklaration
|
Produktumweltprofil
|
WEEE
|
Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.
|
Enthält Halogene
|
Halogenfreies Produkt
|
Vertragliche Gewährleistung
|
|