Schneider-Electric
 
A9C21642 Bild- scope
A9C21642
Installationsschütz iCT 40A 2S 220/240V 60Hz MO
EAN Code EAN Code: 
3606480375323
Schneider Electric
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Produktsortiment Acti9
Produktname Acti9 iCT
Produkt- oder Komponententyp Schütz
Kurzbezeichnung des Geräts iCT
Geräteanwendung Motor - Heizung - Beleuchtung
Pole 2P
Nennbetriebsstrom Ie 40 A AC-7A
15 A AC-7B
Zusammensetzung des Polkontakts 2 S
Netzwerktyp AC
Kontrolltyp Fernsteuerung und manuelle Steuerung
[Uc] Steuerkreisspannung 220 - 240 V AC 60 Hz
Zusatzmerkmale
Netzwerkfrequenz 60 Hz
[Ue] Betriebsbemessungsspannung 250 V AC 60 Hz
Max. Leistung 6 W bei 250 V AC
[Ui] Bemessungs-Isolationsspannung 500 V AC 50/60 Hz
[Uimp] Bemessungs-Stoßspannungsfestigkeit 4 kV
Typ des Steuersignals Gewartet
Taktfrequenz 100 Schaltvorgänge/Tag
Lokale Signalisierung Aktionsanzeige
Halteleistungsaufnahme in VA 4,6 VA
Anzugsleistung in VA 34 VA
Montagemodus Aufsteckbar
Montagehalterung 35 mm symmetrische DIN-Schiene
9-mm-Raster 4
Höhe 85 mm
Breite 36 mm
Tiefe 73,5 mm
Farbe Weiß
Mechanische Lebensdauer 1000000 Zyklen
Elektrische Lebensdauer 100000 Zyklen IEC/EN 61095 40 A 60 Hz AC-7A
30000 Zyklen IEC/EN 61095 15 A 60 Hz AC-7B
30000 Zyklen IEC/EN 61095 60 Hz AC-7C
100000 Zyklen EN/IEC 60947-4-1 60 Hz AC-1
30000 Zyklen EN/IEC 60947-4-1 60 Hz AC-3
30000 Zyklen EN/IEC 60947-4-1 60 Hz AC-5A
30000 Zyklen EN/IEC 60947-4-1 60 Hz AC-5B
Anschlüsse - Klemmen Steuerkreis: Tunnelklemmen2 Kabel 1,5 mm² fest
Steuerkreis: Tunnelklemmen1 Kabel 1,5…2,5 mm² fest
Stromkreis: Tunnelklemmen1 Kabel 6…16 mm² flexibel
Stromkreis: Tunnelklemmen1 Kabel 6…25 mm² fest
Steuerkreis: Tunnelklemmen2 Kabel 1,5…2,5 mm² flexibel
[M] Anzugsdrehmoment Steuerkreis: 0,8 Nm
Stromkreis: 3,5 Nm
Produktkompatibilität IACTp
IACTc
IATEt
IACTs
Kompatibilitätscode ICT
Marktsegment Kleingewerbe
Gebäude
Montage
Normen IEC/EN 61095
Geräuschpegel 30 dB
Wärmeabgabe 1,6 W
Schutzart (IP) IP20 entspricht IEC 60529
IP40 (modulares Gehäuse) entspricht IEC 60529
Verschmutzungsgrad 2
Tropentauglichkeit 2 entspricht EN 60947-4-1
2 entspricht EN 61095
2 entspricht IEC 1095
Relative Luftfeuchtigkeit 95 % bei 55 °C
Betriebshöhe 2.000 m
Umgebungstemperatur bei Betrieb -5…60 °C
Umgebungstemperatur bei Lagerung -40…70 °C
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art PCE
VPE 1 Menge 1
VPE 1 Höhe 4 cm
VPE 1 Breite 11 cm
VPE 1 Länge 12 cm
VPE 1 Gewicht 262 g
VPE 2 Art BB1
VPE 2 Menge 6
VPE 2 Höhe 11,5 cm
VPE 2 Breite 12,6 cm
VPE 2 Länge 25 cm
VPE 2 Gewicht 1,655 kg
VPE 3 Art S03
VPE 3 Menge 36
VPE 3 Höhe 30 cm
VPE 3 Breite 30 cm
VPE 3 Länge 40 cm
VPE 3 Gewicht 10,22 kg
Nachhaltigkeit
Verpackung ohne Kunststoff Nein
Verpackung mit Recycling-Karton Nein
SCIP-Nummer 361e1245-bdfb-4c55-bca5-ee0430c46917
REACH-Verordnung
print REACh-Deklaration
EU-RoHS-Richtlinie Konform
print EU-RoHS-Deklaration
Giftiges Schwermetall frei Ja
Quecksilberfrei Ja
RoHS-Ausnahmeinformationen
print Ja
China RoHS-Verordnung
print RoHS-Erklärung für China
Veröffentlichung von Umweltinformationen
print Produktumweltprofil
Kreislaufwirtschaftsprofil Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich
Rücknahme No
CO2-Bilanz (kg CO2 eq.) 274
Vertragliche Gewährleistung
Gewährleistung 18 months