Schneider-Electric
 
A9C22512 Bild- scope
A9C22512
Installationsschütz iCT 16A 2S 220V 50Hz
EAN Code EAN Code: 
3606480097010
Schneider Electric
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Produktsortiment Acti9
Produktname Acti9 iCT
Produkt- oder Komponententyp Schütz
Kurzbezeichnung des Geräts iCT
Geräteanwendung Motor - Heizung - Beleuchtung
Pole 2P
Nennbetriebsstrom Ie 16 A AC-7A
6 A AC-7B
Zusammensetzung des Polkontakts 2 S
Netzwerktyp AC
Steuerungstyp Fernsteuerung
[Uc] Steuerkreisspannung 220 V AC 50 Hz
Zusatzmerkmale
Netzwerkfrequenz 50 Hz
[Ue] Betriebsbemessungsspannung 250 V AC 50 Hz
Max. Leistung 1,3 W bei 250 V AC
[Ui] Bemessungs-Isolationsspannung 500 V AC 50/60 Hz
[Uimp] Bemessungs-Stoßspannungsfestigkeit 4 kV
Typ des Steuersignals Gewartet
Taktfrequenz 100 Schaltvorgänge/Tag
Lokale Signalisierung Aktionsanzeige
Halteleistungsaufnahme in VA 3,8 VA
Anzugsleistung in VA 15 VA
Montagemodus Aufsteckbar
Montagehalterung 35 mm symmetrische DIN-Schiene
9-mm-Raster 2
Höhe 81 mm
Breite 18 mm
Tiefe 68,5 mm
Farbe Weiß
Mechanische Lebensdauer 1000000 Zyklen
Elektrische Lebensdauer 100000 Zyklen IEC/EN 61095 16 A 50 Hz AC-7A
30000 Zyklen IEC/EN 61095 6 A 50 Hz AC-7B
30000 Zyklen IEC/EN 61095 50 Hz AC-7C
100000 Zyklen EN/IEC 60947-4-1 50 Hz AC-1
30000 Zyklen EN/IEC 60947-4-1 50 Hz AC-3
30000 Zyklen EN/IEC 60947-4-1 50 Hz AC-5A
30000 Zyklen EN/IEC 60947-4-1 50 Hz AC-5B
Anschlüsse - Klemmen Steuerkreis: Tunnelklemmen2 Kabel 1,5 mm² fest
Stromkreis: Tunnelklemmen1 Kabel 1…4 mm² flexibel
Stromkreis: Tunnelklemmen1 Kabel 1,5…6 mm² fest
Steuerkreis: Tunnelklemmen1 Kabel 1,5…2,5 mm² fest
Steuerkreis: Tunnelklemmen2 Kabel 1,5…2,5 mm² flexibel
[M] Anzugsdrehmoment Steuerkreis: 0,8 Nm
Stromkreis: 0,8 Nm
Produktkompatibilität IACTs
Kompatibilitätscode ICT
Marktsegment Gebäude
Kleingewerbe
Montage
Normen IEC/EN 61095
Geräuschpegel 30 dB
Wärmeabgabe 1,3 W
Schutzart (IP) IP20 entspricht IEC 60529
IP40 (modulares Gehäuse) entspricht IEC 60529
Verschmutzungsgrad 2
Tropentauglichkeit 2 entspricht EN 60947-4-1
2 entspricht EN 61095
2 entspricht IEC 1095
Relative Luftfeuchtigkeit 95 % bei 55 °C
Betriebshöhe 2.000 m
Umgebungstemperatur bei Betrieb -5…60 °C
Umgebungstemperatur bei Lagerung -40…70 °C
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art PCE
VPE 1 Menge 1
VPE 1 Höhe 2 cm
VPE 1 Breite 7 cm
VPE 1 Länge 8,5 cm
VPE 1 Gewicht 117 g
VPE 2 Art BB1
VPE 2 Menge 12
VPE 2 Höhe 8 cm
VPE 2 Breite 9,5 cm
VPE 2 Länge 23 cm
VPE 2 Gewicht 1,456 kg
VPE 3 Art S03
VPE 3 Menge 144
VPE 3 Höhe 30 cm
VPE 3 Breite 30 cm
VPE 3 Länge 40 cm
VPE 3 Gewicht 17,883 kg
Nachhaltigkeit
Angebotsstatus nachhaltiges Produkt Green Premium Produkt
REACh-Verordnung
print REACh-Deklaration
EU-RoHS-Richtlinie Konform mit Ausnahmen
Quecksilberfrei Ja
RoHS-Richtlinie für China
print RoHS-Erklärung für China
Informationen zu RoHS-Ausnahmen
print Ja
Umweltproduktdeklaration
print Produktumweltprofil
Kreislaufwirtschafts-Profil Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich
Vertragliche Gewährleistung
Gewährleistung 18 months